Extech MO50

Humidimètre avec broches compact

$72.99

L’Extech MO50 est un humidimètre avec broches compact qui peut afficher les niveaux d’humidité dans le bois et les matériaux de construction, y compris les panneaux muraux, le gypse, le béton et le mortier. Avec une alerte sonore qui émet un bip plus rapide à mesure que les niveaux d’humidité augmentent, ce compteur compact est facile à utiliser et à comprendre. L’humidimètre MO50 compte des broches (installées sur le compteur), un capuchon protecteur et une pile 9 V.

Spécifications

Spécifications générales
Contenu en humidité WME (Pin) Bois : 5 à 50 %; autres matériaux de construction : 1,5 à 33 %
Résolution maximale du contenu en humidité WME (Pin) 0,10 %
Type de capteur Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications CE
Dimensions 170 × 65 × 30 mm (6,7 × 2,6 × 1,2 po)
Garantie 2 ans
Poids Pile de 120 g (4,2 oz) non incluse

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech MO50

Certification

Extech MO50 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO50 Datasheet

User Manual

Extech MO50 User Manual

User Manual

Extech MO50 User Manual GB

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier