Discontinued

Extech MO53

Humidimètre sans broche

Utilisez l’humidimètre sans broche Extech MO53 pour prendre des mesures d’humidité non invasives dans le bois et autres matériaux de construction presque sans dommage à la surface. La profondeur de mesure est d’environ 20 mm (< 0,75 po). Il est facile à utiliser avec des icônes d’affichage qui indiquent les niveaux de contenu en humidité et une fonction d’alerte sonore. Le MO53 est idéal pour les projets de restauration et les applications où la détection d’humidité sur les planchers, les carreaux et sous les tapis est essentielle Un outil indispensable pour analyser les effets secondaires des fuites d’eau derrière les murs et dans les plafonds.

Spécifications

Spécifications générales
Contenu en humidité WME (sans Pin) Bois : 0 à 99,9 %; autres matériaux de construction : 0 à 56,5 %
Profondeur de mesure <20 mm (0,75 po)
Résolution maximale du contenu en humidité WME (sans Pin) 0,10 %
Type de capteur Non-penetrating electromagnetic sensor pad
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications CE
Dimensions 170 × 65 × 30 mm (6,7 × 2,6 × 1,2 po)
Garantie 2 ans
Poids Pile de 120 g (4,2 oz) non incluse, portée

Ressources et assistance

Datasheet

Extech MO53 Datasheet

User Manual

Extech MO53 User Manual

Certification

Extech MO53 Declaration of Conformity

Export Restrictions