Extech MO55

Indicateur d’humidité combiné avec/sans broche

$139.00

Prenez des mesures d’humidité rapides à partir d’une gamme de matériaux de construction en utilisant la méthode avec ou sans broche (non invasive) avec le Extech MO55. Cet humidimètre facile à utiliser utilise des icônes d’affichage pour indiquer les niveaux d’humidité ainsi que pour offrir une alerte sonore. Il est idéal pour les projets de restauration de bâtiments et les applications où la détection de l’humidité sur les planchers, les carreaux et sous les tapis est essentielle, et c’est un outil indispensable pour analyser les effets secondaires des fuites d’eau derrière les murs et dans les plafonds.

Mesures rapides sur le bois, la plaque de plâtre, le plâtre et plus encore
Testez l’humidité à l’aide de broches intégrées ou du capteur, à une profondeur de 25 mm (~ 1 po)
L’alerte sonore émet un bip plus rapide à mesure que les niveaux d’humidité augmentent; les icônes d’affichage indiquent une teneur faible, moyenne ou élevée en humidité
Compact et efficace, avec un test de vérification du niveau de charge de la batterie intégré et de vérification des mesures

Spécifications

Spécifications générales
Contenu en humidité WME (Pin) Bois : 5 à 50 %; autres matériaux de construction : 1,5 à 33 %
Contenu en humidité WME (sans Pin) Bois : 0 à 99,9 %; autres matériaux de construction : 0 à 99,9 %
Précision de base du contenu en humidité WME (Pin) ±(3 % de la lecture + 5 chiffres)
Résolution maximale du contenu en humidité WME (Pin) 0,10 %
Résolution maximale du contenu en humidité WME (sans Pin) 0,10 %
Type de capteur Replaceable threaded contact pins (0.3"/8mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications CE
Dimensions 170 × 65 × 30 mm (6,7 × 2,6 × 1,2 po)
Garantie 2 ans
Poids Pile de 120 g (4,2 oz) non incluse

Ressources et assistance

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech MO55

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

User Manual

Extech MO55 User Manual

User Manual

Extech MO55 User Manual GB

Certification

Extech MO55 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech MO55 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier