Discontinued

Extech MO55W

Humidimètre avec broches/sans broche d’enregistrement de données sans fil Extech MO55W

Mesurez rapidement la teneur en humidité du bois et d’autres matériaux de construction avec l’humidimètre Extech MO55W, offrant votre choix de mesure de méthode sans broche (non invasive) ou broche directe. Grâce à la fonction sans fil, au module d’enregistrement de données Bluetooth® et à l’application gratuite ExView® W-Series, vous pouvez transmettre des lectures en temps réel à vos appareils intelligents, stocker plus de 15 000 lectures pour le transfert sans fil afin de générer un rapport/analyse de données, ajouter des notes et des lectures aux photos prises à partir de la caméra de votre appareil intelligent et utiliser votre appareil intelligent comme 2e écran pour faciliter le visionnement ou le partage. Le MO55W est simple à exploiter et utilise des icônes qui indiquent la teneur en humidité et vous avertissent lorsque les niveaux d’humidité dépassent les limites programmées.

Mesurez rapidement la teneur en humidité du bois et d’autres matériaux de construction
Affiche le niveau d’humidité dans le bois et les matériaux de construction avec une mesure d’humidité non invasive sans broche à une profondeur maximale de 25 mm (1 po)
Prenez des instantanés de la zone de mesure avec votre téléphone intelligent pour capturer des images liées aux mesures et pour documenter les données de mesure
Comprend deux broches (installées sur l’humidimètre), un capuchon protecteur, un module d’enregistrement des données sans fil (DAT12), une pile 9V et un étui souple

Spécifications

Spécifications générales
Contenu en humidité WME (Pin) Bois : 5 à 50 %; autres matériaux de construction : 1,5 à 33 %
Contenu en humidité WME (sans Pin) Bois : 0,1 à 99,9 %; autres matériaux de construction : 0,1 à 99,9 %
Mémoire 15 360 points de données (par le biais du module d’enregistrement de données Bluetooth DAT12)
Profondeur de mesure Avec broches : environ 8 mm (0,3 po); sans broche : 25 mm (1 po)
Précision de base du contenu en humidité WME (Pin) ±(3 % de la lecture + 5 chiffres)
Résolution maximale du contenu en humidité WME (Pin) 0,10 %
Résolution maximale du contenu en humidité WME (sans Pin) 0,10 %
Type de capteur Replaceable threaded contact pins (0.4"/10mm), non-penetrating electromagnetic sensor pad
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications CE, FC
Dimensions 170 × 65 × 30 mm (6,7 × 2,6 × 1,2 po)
Garantie 2 ans
Poids Pile de 120 g (4,2 oz) non incluse

Ressources et assistance

Datasheet

Extech MO55W Datasheet

Certification

Extech MO55W Declaration of Conformity

Export Restrictions