Extech MO57

Humidimètre sans broche

$184.00

Prenez des mesures d’humidité sans broche et non invasives sur le bois et les matériaux de construction sans endommager la surface avec l’humidimètre Extech MO57. Le capteur d’humidité à bille permet un glissement en douceur sur les surfaces dures ou délicates. Il est facile à utiliser avec des icônes d’affichage qui indiquent les niveaux de contenu en humidité et une fonction d’alerte sonore. Le MO57 peut être idéal pour les projets de restauration et les applications où la détection de l’humidité sur les planchers, les carreaux et sous les tapis est essentielle. Un outil indispensable pour analyser les effets secondaires des fuites d’eau dans les murs, les plafonds et aussi sur les surfaces non planes.

Prenez des relevés d’humidité précis et non invasifs jusqu’à une profondeur de 100 mm (< 4 po); mesurez l’humidité jusqu’à 99,9 % pour le bois et autres matériaux de construction
L’écran ACL numérique facile à lire comprend des icônes pour le type de matériau, le pourcentage d’humidité et l’avertissement de pile faible
Sachez instantanément quand les niveaux d’humidité augmentent grâce à l’alerte sonore et aux icônes à l’écran affichant des niveaux bas, moyen et élevé

Spécifications

Spécifications générales
Contenu en humidité WME (sans Pin) Bois : 0,1 à 99,9 %; autres matériaux de construction : 0,1 à 99,9 %
Profondeur de mesure <100 mm (4 po)
Résolution maximale du contenu en humidité WME (sans Pin) 0,10 %
Type de capteur Pinless spherical sensor
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications CE
Dimensions 210 x 70 x 33 mm (8,3 x 2,8 x 1,3 po)
Garantie 2 ans
Poids Batterie de 155 g (5,5 oz) non incluse

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech MO57

Datasheet

Extech MO57 Datasheet

Certification

Extech MO57 Declaration of Conformity

User Manual

Extech MO57 Users Manual

User Manual

Extech MO57 User Manual GB

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier