Discontinued

Extech MP530A

MultiPro® High-Performance MultiMeter

The Extech MP530A is a 5000 count, True RMS auto ranging Multimeter that measures AC/DC voltage and current, resistance, temperature, capacitance, and frequency with a 0.08% basic accuracy. Additional features include diode test, continuity check, auto power off, data hold, and low resistance auto lead zero, all on an easy to read, backlit display. Includes protective holster with built-in stand, test leads, Type K bead temperature probe, and 9 V battery.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 50nF ,500nF, 5µF, 50µF, 500µF, 9999µF
Capacité de résolution maximale 0.01nF
Courant CA 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Courant CC 500µA, 5000µA, 50mA, 500mA, 5A, 10A
Fréquence 5Hz to 125kHz
Précision de base de la fréquence ±(0.01% of reading + 2 digits)
Précision de base de la température (type N) 1 °F/ °C
Précision de base de la tension CA ±(0.8% of reading + 3 digits)
Précision de base de la tension CC ±(0.08% of reading + 2 digits)
Précision de base du courant CA ±(0.8% of reading + 4 digits)
Précision de base du courant CC ±(0.2% of reading + 4 digits)
Résistance 50Ω, 500Ω, 5kΩ, 50kΩ, 500kΩ, 5MΩ, 50MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0.001Hz
Résolution maximale de la résistance 0.01Ω
Résolution maximale de la température (type K) -58 to 1832 °F (-50 to 1000 °C )
Résolution maximale de la tension CA 0.01mV
Résolution maximale de la tension CC 0.01mV
Résolution maximale du courant CA 0.1µA
Résolution maximale du courant CC 0.1µA
Température (Type N) ±(0.3% of reading + 3 digits)
Tension CA 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Tension CC 50mV, 500mV, 5V, 50V, 500V, 1000V
Valeurs efficaces (TRMS) Yes
Détails supplémentaires
Alimentation 1 × 9V battery
Catégorie de sécurité CATIV - 600V
Certifications CE, UL
Dimensions 7.32 × 3.42 × 1.39" (186 × 87 × 35.5mm)
Garantie 2 years
Poids 0.75lb (340g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech MP510A MP530A User Manual

Datasheet

Extech MP510A MP530A Datasheet

Export Restrictions