Discontinued

FLIR Nemesis 6x

Night Vision Riflescope

The FLIR Nemesis 6x is designed to place shots on long-range targets in minimal light conditions. Built with high-performance Gen 2+ or Gen 2 "Quicksilver" black and white image intensifier tubes, the Nemesis 6x captures excellent night vision and mounts on standard Picatinny/Weaver rail systems. Adjustable illuminated reticle and included detachable long-range IR illuminator enhance image clarity and shot precision.

Superior Clarity for Long-Range Precision
6x optical lens, high-performance intensifier tube, and XLR IR illuminator produce superior vision downrange.
Manual reticle controls and easy-to-use windage and elevation compensation allow quick shooting adjustments.
Three unique mounting rails for lasers, illuminators, and other compatible accessories.

Spécifications

Capteurs et optique
Champ de vision 6.5°
Contrôle de la luminosité automatique Yes
Diamètre de pupille de sortie [mm] 10 mm
Dégagement oculaire 46 mm
Grossissement 6x
Génération IIT Gen 2+ QS ("Quick Silver" White Phosphor)
Illuminateur infrarouge Detachable Long Range IR
Plage de mise au point 25 m to Infinity
Réglage dioptrique -6 to +2 dpt
Résolution 47-54 lp/mm
Seuil lumière vive Yes
Système d’objectif F/2.0; 160 mm
Type de photocathode Multi-Alkali
Spécifications environnementales et validations
Température de fonctionnement -40°C to +50°С (-40°F to +122°F)
Température de stockage -50°C to +70°С (-58°F to +158°F)
Alimentation
Alimentation One CR-123 Lithium 3V or Any CR123 type rechargeable batteries with voltage 3.2V
Autonomie de la batterie Up to 60 hours
Indicateur de batterie faible Yes (In FOV)
Stockage des fichiers et communications
Télécommande Yes
UI-UX
Contrôle de gain manuel No
Couleur du réticule Red
Indicateur IR No
Présentation du système
Dérivation_Réglage élévation 1/2 MOA
Garantie 2 Years
Hauteur de l'axe de l'optique au-dessus du rail -
Type de réticule Crosshair
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x H) 385 x 91 x 99 mm (15.2 x 3.6 x 3.9 in)
Montage sur trépied -
Poids du produit 1.9 kg (4.2 lbs)
Accessoires
Accessoires en option Extended Rail Adapter #85, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #102, XLR-IR Afocal Doubler - Doubles the distance of XLR-IR850 IR beam
Accessoires inclus XLR-IR850 Detachable X-Long Range Infrared Illuminator, Remote Control, Soft carrying Case, One Lithium Battery CR123A, Instruction Manual with Warranty Card, Packing Box, Lens Tissue

Accessoires

Ressources et assistance

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty