Offre groupée Nexus®

Détection radar et série Elara DX avec Flir Nexus Logic

Le faisceau Nexus combine une caméra de sécurité multispectrale panoramique/inclinaison/zoom (PTZ) de la série Elara™ DX avec un radar au sol Elara R-290 pour une connaissance complète de la situation dans les environnements les plus difficiles. La couverture complète du radar, de l’imagerie thermique et de l’imagerie par lumière visible donne aux opérateurs la possibilité de surveiller de grandes zones dans l’obscurité complète, la lumière éblouissante et les conditions météorologiques défavorables. Les capacités exceptionnelles de détection et d’identification de la série Elara DX aident les intégrateurs à fournir des solutions aux problèmes d’imagerie difficiles, tandis que le radar Elara R-290 offre une portée allant jusqu’à 400 mètres pour le suivi des véhicules et une portée de 200 mètres pour le suivi humain avec la possibilité de guider les caméras PTZ pour la vérification visuelle afin de maximiser la couverture de sécurité.

Une parfaite connaissance de toutes les conditions d’éclairage ou météorologiques, avec une couverture de caméra thermique/visible double ainsi qu’un radar au sol à champ de vision de 90°.
Suivez et localisez jusqu’à 32 cibles simultanément en continu, avec une communication transparente d’un appareil à l’autre, —y compris le déclenchement d’alarmes —via Flir Nexus.
Intègre les informations de suivi de cible radar ainsi que les données visibles et thermiques avec Flir United VMS et d’autres systèmes de gestion vidéo tiers pour une précision précise et un contrôle total.

Spécifications

Conformité et certifications
Conformité et certifications FCC Partie 15 (sous-partie B, classe A)
Marquage
CE RoHS
IP66
DEEE
NEMA 4X
IEC 62368
ONVIF Profil S
Spécifications environnementales
Humidité Relative 0-95 %
Indice IP IP66
Résistance aux chocs CEI 60068-2-27
Température de fonctionnement Radar : -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Caméra : -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)
Température de stockage -55 °C à 85 °C
Vibrations IEC 60068-2-64
Informations générales
Consommation électrique Radar : Caméra 7,5 W
 : 24 V.c.a. max. : 61 W, PoE max : 43 W
E/S RJ45 Ethernet, bornier à 10 broches
Plage de mise au point Objectifs sans mise au point athermalisés
Poids Radar : 2,4 kg (5,29 lb)
Caméra : 9,1 kg (20,06 lb)
Protocoles AXML, ONVIF, FLIR Nexus SDK, FLIR Nexus CGI
Puissance de transmission RF 14 dBm (0,025 W)
Tension d’entrée Radar : Caméra 12V c.c., 24V c.a. et PoE+
 : 24 VCA (± 10 %), injecteur PoE universel
Type de capteur visible CMOS 4K Full HD, type 1/1,8
Type de détecteur Oxyde de vanadium à microbolomètre non refroidi longue durée
Zoom Visible : Zoom optique–31, zoom électronique continu jusqu’à thermique 8x
 : Zoom électronique continu jusqu’à 4x
Mesure et analyse
Cibles de radar Max. 32
Informations sur la cible Coordonnées GPS, vitesse, RCS, plage, angle/direction d’azimut, cap, parcours/piste, ID cible
Plage de détection du véhicule 400 m (1 312 pieds)
Plage de fréquence Bande ISM 24,000–24,250 GHz
Portée de détection d'une personne 200 m (656 pieds)
Précision angulaire 0,6°
Préréglages programmables 256
Résolution de plage 1,5 m (4,92 pieds)
Vitesse de détection cible min. 0,2 m/s (0,65 f/s)
Zone de couverture 30 000 m² (détection humaine)
PTZ
Vitesse d'inclinaison -10° à 190°
0,1° à 60°/s
Vitesse d'orientation Continu 360°
0,1° à 90° /sec
Intégration des systèmes
API réseau FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profil S
E/S numériques Entrée : 4 réglages / 5 V 10 kΩ Sortie
ascendante : 2 réglages / Sortie de relais, max. 130 mA 24 V c.c./c.a.
Ethernet 10/100/1 000 Mbits/s
Protocoles pris en charge Radar : AXML, ONVIF, FLIR Nexus SDK, caméra CGI
FLIR Nexus : IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Résolution du flux vidéo Thermique : QVGA à VGA
Visible : VGA à 4k
Caméra thermique
CAG thermique sur zone d'intérêt [ROI] Par défaut, préréglages et définis par l’utilisateur pour garantir une qualité d’image optimale des sujets d’intérêt
Caractéristiques de l'optique Champ de vision : Longueur
focale 50° × 38° : 8,7 mm
Champ de vision de l'objectif Champ de vision horizontal : 61.8° - 2.15°
à 2,15 Champ de vision vertical : 36,65° - 1,2°
Distance entre les pixels 12 µm
Format de matrice 640 x 480
Fréquence des images thermiques NTSC : 30 Hz ou PAL : 25 Hz/8,3 Hz
Gamme spectrale 7,5 µm à 13,5 µm
Longueur focale Visible : 6,5 mm–202 mm
Thermique : 8,7 mm
Optimisation de l'uniformité de l'image Correction automatique de champ plat (FFC) – déclencheurs thermiques et temporels
Paramètres de l'image thermique Correction du gain (AGC), amélioration des détails dynamique (DDE), luminosité, netteté, contraste automatiques
Sensibilité Caméra visible : Couleur—0,25 lux (@ (f1,6 AGC activé, 30FPS)
B/W—0,10 lux (@ (f1,6 AGC activé, 30FPS)
Caméra thermique : <50 mK@ 25 °C
Caméra à lumière visible
Champ de vision de l'objectif Champ de vision horizontal : 61.8° - 2.15°
à 2,15 Champ de vision vertical : 36,65° - 1,2°
Format de matrice 640 x 480
Gamme spectrale 7,5 µm à 13,5 µm
Longueur focale Visible : 6,5 mm–202 mm
Thermique : 8,7 mm
Sensibilité Caméra visible : Couleur—0,25 lux (@ (f1,6 AGC activé, 30FPS)
B/W—0,10 lux (@ (f1,6 AGC activé, 30FPS)
Caméra thermique : <50 mK@ 25 °C
Vidéo et enregistrement
CAG thermique vidéo sur zone d'intérêt [ROI] Configuration par défaut, préréglages et définition par l’utilisateur pour garantir une qualité d’image optimale sur les sujets pertinents
Compression vidéo Thermique : Une chaîne de H.264 et M-JPEG
Visible : Deux canaux indépendants de H.264 et M-JPEG
Optimisation de l'uniformité de l'image vidéo Correction de champ plat automatique (FFC) –  Déclencheurs thermiques et temporels

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

FLIR Nexus Bundle_R-290+Elara DX

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier