Extech Oyster-10

Compteur de pH/mV/thermomètre de la série Oyster™

$269.00

La conception exclusive Oyster™ s’utilise en laboratoire ou sur le terrain. Le grand écran ACL intégré au couvercle « rabattable » réglable affiche le pH ou le mV et la température simultanément. Boîtier résistant aux éclaboussures et pavé tactile sur le panneau avant pour incliner et étalonner. Conception robuste pour une utilisation portative ou sur table; courroie de cou pour un fonctionnement « mains libres ». Mesure le pH (0,00 à 14,00 pH), le mV (-999 mV à 999 mV) et la température (0,0 °C à 100,0 °C/32,0 C/32,0 °F à 212,0 °F). Précision jusqu’à 0,02 pH, 2 mV, 0,5 °C/0,8°F et résolution de 0,01 pH, 1 mV et 0,1 °. La fonction de mémoire stocke et rappelle 25 relevés marqués. Stockage min/max et rappel, commutable °C/°F. Un bip sonore avertit l’utilisateur lorsque la fonction est terminée. Compensation automatique ou manuelle de la température. Sonde vendue séparément.

La conception exclusive Oyster™ s’utilise en laboratoire ou sur le terrain
Le grand écran ACL intégré dans un couvercle "rabattable" réglable affiche le pH ou le mV et la température simultanément
Boîtier résistant aux éclaboussures et pavé tactile sur le panneau avant pour l’inclinaison et l’étalonnage; conception robuste pour une utilisation portative ou de table; courroie de cou pour un fonctionnement "mains libres"

Spécifications

Spécifications générales
pH 0,00 à 14,00 pH
Précision de base de la température (contact) 0,5 °C (0,8 °F)
Précision de base de l’ORP ± 2 mV
Précision de base du pH ± 0,02 pH
rH -999 à 999 mV
Résolution maximale de la température (contact) 0,0 à 99,9 °C
Résolution maximale de l’ORP 1 mV
Résolution maximale du pH 0,01 pH
Température (contact) 32,0 à 212,0 ° F
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V ou adaptateur CA en option
Certifications CE
Dimensions 96 × 108 × 45 mm (3,75 × 4,25 × 2 po)
Garantie 2 ans
Poids 340 g (12 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech Oyster-10 User Manual

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier