Extech Oyster-15

Trousse de compteur de pH/mV/température de la série Oyster™

$319.00

La conception exclusive Oyster™ s’utilise en laboratoire ou sur le terrain. Le grand écran ACL intégré au couvercle « rabattable » réglable affiche le pH ou le mV et la température simultanément. Stocke/rappelle 25 relevés étiquetés. Compensation automatique ou manuelle de la température. Reconnaissance de tampon à 5 points. Comprend un lecteur, une courroie pour le cou, une pile de 9 V, une sonde de pH, des tampons d’échantillon (4 et 7 pH) et un étui de transport. Sonde de température RTD en option.

La conception exclusive Oyster™ s’utilise en laboratoire ou sur le terrain
Boîtier résistant aux éclaboussures et pavé tactile sur le panneau avant pour l’inclinaison et l’étalonnage; conception robuste pour une utilisation portative ou de table; courroie de cou pour un fonctionnement "mains libres"
Comprend un compteur Oyster-10, une mini électrode de pH, des tampons d’étalonnage (4 et 7 pH) et un étui de transport

Spécifications

Spécifications générales
pH 0,00 à 14,00 pH
Précision de base de la température (contact) 0,5 °C (0,8 °F)
Précision de base de l’ORP ± 2 mV
Précision de base du pH ± 0,02 pH
rH -999 mV à 999 mV
Résolution maximale de la température (contact) 0,0 à 99,9 °C
Résolution maximale de l’ORP 1 mV
Résolution maximale du pH 0,01 pH
Température (contact) 32,0 à 212,0 °F
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V ou adaptateur CA en option
Certifications CE
Dimensions 96 × 108 × 45 mm (3,75 × 4,25 × 2 po)
Garantie 2 ans
Poids 340 g (12 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech Oyster-1x Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier