Discontinued

Extech OYSTER-16

Trousse de pH-mètre/compteur de mV/température de la série Oyster™

La trousse de pH-mètre/compteur de mV/température de la série Oyster™ Extech OYSTER-16 est une conception exclusive Oyster™ qui peut être utilisée en laboratoire ou sur le terrain. Le grand écran ACL intégré au couvercle « rabattable » réglable affiche le pH/mV et la température simultanément. Il peut stocker et rappeler 25 relevés étiquetées. Compensation automatique ou manuelle de la température. Reconnaissance de tampon à 5 points. Comprend un compteur, une courroie pour le cou, une pile de 9 V, une sonde de pH, des tampons d’échantillon (4 pH et 7 pH), une sonde de température RTD et un étui de transport.

Spécifications

Spécifications générales
pH 0,00 à 14,00 pH
Précision de base de la température (contact) 0,5 °C (0,8 °F)
Précision de base de l’ORP ±2 mV
Précision de base du pH ±0,02 pH
rH -999 mV à 999 mV
Résolution maximale de la température (contact) 0,0 à 99,9 °C
Résolution maximale de l’ORP 1 mV
Résolution maximale du pH 0,01 pH
Température (contact) 32,0 à 212,0 °F
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V ou adaptateur CA en option
Certifications CE
Dimensions 96 × 108 × 45 mm (3,75 × 4,25 × 2 po)
Garantie 2 ans
Poids 12 oz (340 g)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech Oyster-1x Datasheet

Export Restrictions