Kit d’adaptateurs pour montage suspendu (CM-CAPX-W32)
Kit de capuchon de suspension et de montage mural, y compris le bras de montage et le capuchon de suspension, pour la caméra bullet CB-640x et pour les caméras Mini-Dome CM-3202.
• Épaisseur de paroi minimale : 50 mm (2 po)
• Peut être utilisé avec le kit
de montage sur poteau CX-POLE-G32 • Dimensions : 244 × 152 × 142 mm
• Couleur : Blanc
Ajouté au panier