Extech PH100

pH-mètre ExStik®

$149.00

Le pH-mètre étanche ExStik® PH100 ​​d’Extech est un pH-mètre sous forme de bâton robuste, précis et réutilisable doté de fonctions de stockage de données uniques qui le rendent exceptionnellement facile à utiliser. L’électrode à surface plane vous permet de mesurer le pH dans les liquides, les semi-solides et les solides tout en limitant la casse des électrodes et les jonctions obstruées. L’écran ACL affiche le pH, la température et un graphique à barres analogique qui montre les tendances en matière d’acidité ou d’alcalinité et indique quand la lecture est stable. Les autres caractéristiques comprennent la compensation automatique de la température, la mise hors tension automatique, l’indicateur de pile faible et la conservation des données Le PH100 ​​est livré avec un capuchon de capteur de protection, une coupelle d’échantillon, quatre piles bouton 3 V CR2032 et une sangle de cou de 1,2 m (48 po). Pour plus de commodité, achetez la base lestée EX006, qui contient à la fois la coupelle d’échantillon et le compteur ExStik®.

Mesures de pH rapides et faciles sur place
Sachez instantanément quand remplacer l’électrode et quand la réétalonner grâce à l’indicateur de renouvellement et à l’alerte CAL
Enregistrez et rappelez 15 lectures marquées séquentiellement à l’aide de la fonction de mémoire, afin de savoir comment vos lectures ont changé au fil du temps
Le graphique à barres analogique provient du point neutre (pH 7,00) pour voir de façon pratique les tendances en matière d’acidité ou d’alcalinité

Spécifications

Spécifications générales
Mémoire 15 lectures
pH 0,00 à 14,00 pH
Précision de base de la température (contact) ±1°C/1,8°F
Précision de base du pH pH ±0,01
Résolution maximale de la température (contact) 0,1°
Résolution maximale du pH pH 0,01
Température (contact) -5°C à 90°C (23°F à 194°F)
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles boutons CR-2032 (3 V)
Certifications CE
Dimensions 35,6 x 172,7 x 40,6 mm (1,4 x 6,8 x 1,6 po)
Garantie 2 ans
Indice IP IP57
Poids 110 g (3,8 oz)

Resources & Support

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech PH100 PH110

User Manual

Extech PH100 PH110 User Manual

User Manual

Extech PH100 PH110 User Manual GB

Datasheet

Extech PH100 Datasheet

Certification

Extech PH100 Declaration of Conformity

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier