Extech PH110

pHmètre rechargeable ExStik®

$184.00 $154.00

Vous pouvez désormais tester le pH sur place facilement et avec précision avec le pH-mètre étanche ExStik® PH110. Le lecteur ExStik® durable dispose d’une électrode rechargeable à surface plate pour mesurer le pH dans les liquides, les semi-solides et les solides, et élimine les ruptures d’électrode ou les jonctions obstruées. Puisque vous pouvez recharger l’ExStik® rapidement, vous n’aurez pas à vous soucier de la durée de conservation de son électrode. Le lecteur ExStik® est un outil inestimable pour mesurer le pH du shampooing, du nettoyant pour le corps, des nettoyants pour le visage, des lotions, des crèmes et plus encore. Utilisez-le pour surveiller les piscines et les spas, ou pour mesurer l’acidité et l’alcalinité du sol, de la peau et des tapis. Il est précieux dans le jardinage hydroponique ou l’agriculture. Obtenez des lectures importantes dans les domaines du ciment, de l’agriculture, de l’élevage de poissons, des eaux usées, du recyclage des antigels, de la préparation des aliments, des fournitures de nettoyage et de la fabrication de papier, de pâte et de peinture. Comprend une électrode de pH rechargeable, une bouteille de KCI de 1,5 ml, deux jonctions de référence, deux outils de retrait, un capuchon de protection, une coupelle d’échantillon, quatre piles CR-2032 de 3 V et une lanière de cou de 1,2 m (48 po).

Spécifications

Spécifications générales
Mémoire 15 lectures
pH 0,00 à 14,00 pH
Précision de base de la température (contact) ±1,8 °F/1 °C
Précision de base du pH ±0,01 pH
Résolution maximale de la température (contact) 0,1 °
Résolution maximale du pH 0,01 pH
Température (contact) 23 à 194 °F (-5 à 90 °C)
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles boutons CR-2032 (3 V)
Certifications CE
Dimensions 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 po)
Garantie 2 ans
Indice IP IP57
Poids 110 g (3,8 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech PH100 PH110

User Manual

Extech PH100 PH110 User Manual

Datasheet

Extech PH110 Datasheet

Certification

Extech PH110 Declaration of Conformity

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier