Extech PH220-C

pHmètre de paume étanche avec température

$259.00

L’Extech PH220-C est un pHmètre de la taille d’une paume avec une électrode câblée qui peut mesurer le pH, la différence de potentiel de tension (mV) et la température. Un microprocesseur intégré permet la reconnaissance automatique de la mémoire tampon, et la mémoire interne enregistre jusqu’à 25 lectures. Cet appareil entièrement étanche est doté d’un grand écran ACL avec des lectures de mesure simultanées et un indicateur de pile faible. Comprend une électrode de pH câblée, un étui protecteur, des tampons de pH et une batterie de 9 V.

Spécifications

Spécifications générales
pH 0,00 à 14,00 pH
Précision de base de la température (contact) ±0,5 °°°C
Précision de base du pH ±0,01 pH
Résolution maximale de la température (contact) 0,1°
Résolution maximale du pH 0,01 pH
Température (contact) 0 °C à 99,9 °C (32 à 212 °F)
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications CE
Dimensions 111 x 79 x 39 mm (4,4 x 3,1 x 1,5 po)
Garantie 2 ans
Indice IP IP57
Poids 260 g (9,2 oz)

Ressources et assistance

Certification

Extech PH220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PH220 Datasheet

User Manual

Extech PH220 User Manual

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier