Discontinued

Extech PQ3350

Analyseur d’alimentation et d’harmoniques triphasé

Le modèle Extech PQ3350 est un analyseur d’alimentation et d’harmoniques triphasé conçu pour les systèmes monophasés et triphasés/3 fils ou triphasés/4 fils. Le grand écran ACL rétroéclairé affiche jusqu’à 35 paramètres sur un seul écran. Avec le PQ3350, enregistrez jusqu’à 52 428 relevés monophasés ou 17 476 relevés triphasés et affichez simultanément la distorsion harmonique totale (THD-F) et la forme d’onde avec des valeurs de crête (1 024 échantillons/période). Comprend 4 fils de tension avec pinces crocodiles et pinces à piston rétractables, 8 piles AA, un adaptateur CA universel, un logiciel, un câble d’interface USB et un étui. Sondes de courant vendues séparément.

Spécifications

Spécifications générales
Courant CA Jusqu’à 3 000 A (selon les sondes à pince de courant utilisées)
Facteur de crête 1,00 à 99,99
Facteur de puissance 0,0 à +1,00
Fréquence 45-65 Hz
Harmoniques 1 à 99
Mémoire 52 428 enregistrements (monophasé); 17 476 enregistrements (triphasé)
Phase -180,0° à 0° à +180,0°
Précision de base de la fréquence 0,1 Hz
Précision de base de la puissance active ± (1 % du relevé + 8 chiffres)
Précision de base de la puissance apparente VA=Vrms x Arms
Précision de base de la puissance réactive VAR = carré (VA² -W²)
Précision de base de la tension CA ± (0,5 % du relevé + 5 chiffres)
Précision de base de la tension CA de crête ± (5 % du relevé + 30 chiffres)
Précision de base des harmoniques ±2%
Précision de base du courant CA ± (0,5 % du relevé + 5 chiffres)
Précision de base du courant CA de crête ± (5 % du relevé + 30 chiffres)
Précision de base du facteur de crête ± (5 % du relevé + 30 chiffres)
Précision de base du facteur de puissance ± (1,5 %° du relevé ± 8 chiffres)
Précision de la phase ±1°
Puissance active 9,999 MW
Puissance apparente 9999 kVA
Puissance réactive 9 999 kVAR
Tension CA 600 V
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Énergie de puissance active 0 mWh à 999 999 kWh
Énergie de puissance réactive 0,0 kVARh à 1 000 MWh
Détails supplémentaires
Alimentation 8 piles AA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE
Dimensions 257 × 155 × 57 mm (10,1 × 6,1 × 2,3 po)
Garantie 2 ans
Poids 1 160 g (2,5 lb)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech PQ3350 Software

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech PQ3350

User Manual

Extech PQ3350 User Manual

Datasheet

Extech PQ3350 Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier