Discontinued

Extech PQ3350-1

Analyseur d’alimentation et d’harmoniques triphasé

Product Variations

L’analyseur d’alimentation et d’harmoniques triphasé Extech PQ3350-1 peut réaliser jusqu’à 52 428 relevés monophasés ou 17 476 relevés triphasés. Il comprend un grand écran ACL rétroéclairé qui affiche jusqu’à 35 paramètres sur un seul écran et permet l’affichage simultané des harmoniques et des formes d’onde. Pour les systèmes monophasés et triphasés/3 fils ou triphasés/4 fils. Comprend 3 fils de tension avec pinces de courant, 4 fils de tension avec pinces crocodiles et pinces à piston rétractables, 8 piles AA, un adaptateur CA universel, un logiciel, un câble d’interface USB et un étui.

Spécifications

Spécifications générales
Courant CA 1 200 A
Facteur de crête 1,00 à 99,99
Facteur de puissance 0,0 à +1,00
Fréquence 45-65 Hz
Harmoniques 1 à 99
Mémoire 52 428 enregistrements (monophasé); 17 476 enregistrements (triphasé)
Phase -180,0° à 0° à +180,0°
Précision de base de la fréquence 0,1 Hz
Précision de base de la puissance active ± (1 % du relevé + 8 chiffres)
Précision de base de la puissance apparente VA=Vrms x Arms
Précision de base de la puissance réactive VAR = carré (VA² -W²)
Précision de base de la tension CA ± (0,5 % du relevé + 5 chiffres)
Précision de base de la tension CA de crête ± (5 % du relevé + 30 chiffres)
Précision de base des harmoniques ±2%
Précision de base du courant CA ± (0,5 % du relevé + 5 chiffres)
Précision de base du courant CA de crête ± (5 % du relevé + 30 chiffres)
Précision de base du facteur de crête ± (5 % du relevé + 30 chiffres)
Précision de base du facteur de puissance ± (1,5 %° du relevé ± 8 chiffres)
Précision de la phase ±1°
Puissance active 9,999 MW
Puissance apparente 9999 kVA
Puissance réactive 9 999 kVAR
Tension CA 600 V
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Énergie de puissance active 0 mWh à 999 999 kWh
Énergie de puissance réactive 0,0 kVARh à 1 000 MWh
Détails supplémentaires
Alimentation 8 piles AA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE
Dimensions 257 × 155 × 57 mm (10,1 × 6,1 × 2,3 po)
Garantie 2 ans
Poids 1 160 g (2,5 lb)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier