Discontinued

Extech PQ3450-2

Trousse d’analyseur de puissance d’enregistrement de données 200 A

Le modèle Extech PQ3450-2 est un analyseur de puissance triphasé/enregistreur de données capable d’enregistrer jusqu’à 30 000 ensembles de mesures au format Excel® sur une carte mémoire SD amovible. Il comprend une grande matrice de points, une horloge et un calendrier intégrés et un écran ACL rétroéclairé avec un menu à l’écran facile à utiliser. Il permet une analyse complète du système avec jusqu’à 35 paramètres. Le transformateur de courant CT réglable (1 à 600) et le rapport PT du transformateur de courant potentiel (1 à 1 000) permettent des systèmes de distribution à haute puissance. Enregistrez jusqu’à 30 000 relevés sur une carte mémoire SD amovible au format Excel®. Large plage de fréquences d’échantillonnage (2 secondes à 2 heures). Comprend 4 fils de tension avec pinces crocodiles, trois pinces de courant de 200 A, 8 piles AA, une carte SD, un adaptateur 100-240 VCA et un étui.

Spécifications

Spécifications générales
Courant CA 200 A
Facteur de puissance 0,00 à 1,00
Fréquence 45 Hz à 65 Hz
Mémoire 30 000 relevés (carte mémoire SD de 2 Go)
Phase -180° à +180°
Plage d'entrée 200 mV, 300 mV, 500 mV, 1 V, 2 V, 3 V (sélectionnable par l’utilisateur)
Précision de base de la fréquence ±0,1 Hz
Précision de base de la plage d’entrée ± (0,5 % du relevé)
Précision de base de la puissance active ± (1,0 % du relevé)
Précision de base de la puissance apparente ± (2,0 % du relevé)
Précision de base de la puissance réactive ± (1,0 % du relevé)
Précision de base de la tension CA ± (0,5 % du relevé)
Précision de base de l’énergie de puissance active ± (2,0 % du relevé)
Précision de base de l’énergie de puissance réactive ± (2,0 % du relevé)
Précision de base du courant CA ± (0,5 % du relevé)
Précision de base du facteur de puissance ±0,04
Précision de la phase ±1°
Puissance active 9,999 MW
Puissance apparente 9,999 MVA
Puissance réactive 9 999 MVAR
Tension CA 600,0 V
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Énergie de puissance active 0,0 kWh à 9,999 MWH
Énergie de puissance apparente 0,0 KVAh à 9,999 MVAh
Énergie de puissance réactive 0,0 kVARh à 9 999 MVARH
Détails supplémentaires
Alimentation 8 piles AA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE, UL, NIST
Dimensions 225 × 125 × 64 mm (8,86 × 4,92 × 2,52 po)
Garantie 2 ans
Poids 1 010 g (2,2 lb)

Export Restrictions