Discontinued

Extech PQ3470-12

1200A Datalogging Power Analyzer Kit

The Extech PQ3470-12 is a 3-phase graphical power and harmonics analyzer/datalogger capable of logging up to 30,000 sets of measurements on a removable SD memory card. The meter features a 3-phase voltage or current unbalanced ratio (VUR, AUR) and unbalanced factor, a wide sampling rate range (2 seconds to 2 hours), and a built in clock and calendar. It is capable of capturing transient events such as dip, swell, and outage with programmable threshold (%). Complete with 4 voltage leads with alligator clips, 8 AA batteries, SD card, 100 V - 240 V AC adaptor, three 1200 A current probes, and a case.

Spécifications

Spécifications générales
Courant CA 1200A
Facteur de crête 1.00 to 99.99
Facteur de puissance 0.00 to 1.00
Fréquence 45Hz to 65Hz
Harmoniques 1 to 50th
Mémoire 30,000 readings (2GB SD memory Card)
Phase -180 ° to +180°
Plage d'entrée 200mV, 300mV, 500mV, 1V, 2V, 3V (user-selectable)
Précision de base de la fréquence ±0.1Hz
Précision de base de la plage d’entrée ±(0.5% of reading)
Précision de base de la puissance active ±(1.0% of reading)
Précision de base de la puissance apparente ±(1.0% of reading)
Précision de base de la puissance réactive ±(1.0% of reading)
Précision de base de la tension CA ±(0.5% of reading)
Précision de base de la tension CA de crête ±(5%)
Précision de base de l’énergie de puissance active ±(2.0% of reading)
Précision de base de l’énergie de puissance apparente ±(2.0% of reading)
Précision de base de l’énergie de puissance réactive ±(1.0% of reading)
Précision de base des harmoniques ±2% (1 to 20); ±4% (21 to 31)
Précision de base du courant CA ±(0.5% of reading)
Précision de base du courant CA de crête ±(5%)
Précision de base du facteur de crête ±(5%)
Précision de base du facteur de puissance ±0.04
Précision de la phase ±1°
Puissance active 9.999MW
Puissance apparente 9.999MVA
Puissance réactive 9.999MVAR
Tension CA 600.0V
Valeurs efficaces (TRMS) Yes
Énergie de puissance active 0.0kWh to 9.999MWH
Énergie de puissance apparente 0.0KVAh to 9.999MVAH
Énergie de puissance réactive 0.0kVARh to 9.999MVARH
Détails supplémentaires
Alimentation 8 × AA (1.5V) batteries
Catégorie de sécurité CATIII - 600V
Certifications CE, UL
Dimensions 8.86 × 4.92 × 2.52" (225 × 125 × 64mm)
Garantie 2 years
Poids 2.2lbs (1010g)

Export Restrictions