Extech PRC30

Étalonneur de procédé multifonction

Product Variations

Le PRC30 est un étalonneur de procédé multifonction. Ce étalonneu fournit un test et des mesures de précision pour les thermocouples (huit types), les dispositifs de courant (mA) et de tension (mV et V). Avec une alimentation en boucle de 24 volts, cinq préréglages d’étalonnage réglables par l’utilisateur et une sortie de température en Fahrenheit, Celsius et millivolts. Le produit comprend des fils d’essai, des pinces crocodiles, un câble d’étalonnage de thermocouple, un câble d’étalonnage universel, un adaptateur universel 100-240 VCA avec 4 fiches, des piles AA, un étui rigide et un manuel de l’utilisateur.

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech PRC30

User Manual

Extech PRC30 User Manual

Certification

Extech PRC30 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PRC30 Datasheet

User Manual

Extech PRC30 User Manual GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier