Discontinued

FLIR Predator

Thermal Imaging Riflescope

Ready for day and night engagements, the FLIR Predator offers trusted thermal imaging in a compact, standalone weapon sight. Built with FLIR’s Tau 2 thermal core, the Predator can detect targets in complete darkness and through atmospheric obscurants such as snow, dust, smoke, and fog. The lightweight and intuitive weapon sight offers multiple user-controlled palettes and reticles for better target visibility and shot accuracy.

Proven Thermal Detection
Multiple user-controlled reticles and 25 mm lens allow rapid target acquisition in complete darkness and low-visibility weather conditions.
Reliable thermal imaging in one of the lightest and most compact weapon sights in its class.
Quick-release Picatinny rail mount, three second start-up time, and wireless remote control allow fast and simple operation.

Spécifications

Highlighted
Enregistrement vidéo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Capteurs et optique
Amélioration numérique des détails (DDE) deuxième génération _ Netteté Yes
Augmentation active du contraste Yes
Champ de vision [angle] 25° × 8°
Conservation de l'axe de visée -
Contrôle de gain automatique [AGC] Yes
Diamètre de pupille de sortie [mm] 10 mm
Dégagement oculaire 45 mm
Format d'affichage des pixels 640×480
Format de matrice de pixels 640×512
Fréquence de rafraîchissement 30 Hz
Grossissement 1x
Longueur focale de l'objectif 25 mm
Luminosité de l'affichage Discretely Adjustable to 8 Levels
Ouverture de l'objectif 1:1
Plage de mise au point 20m to inf.
Plage de réglage de l'élévation [NTSC _ PAL] ±72MOA
Plage de réglage dioptrique ±5 diopter
Précision du collimateur -
Réglage dioptrique Manual
Réglage du collimateur [Pix_MOA] Digitally Controlled
Répétabilité du collimateur -
Silent Shutterless NUC [SSN] Yes
Taille de pixel 17 µm
Type de matrice à plan focal FLIR Tau 2
Type de verre d'objectif Germanium
Type d’écran LED VGA
Spécifications environnementales et validations
Résistance au recul 700 g
Température de fonctionnement -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Température de stockage -50°C to +70°C (-58°F to +158°F)
Alimentation
Alimentation externe 6 VDC/ 600mA
Autonomie de la batterie Up to 4 (optional up to 12 hrs)
Batterie Two CR123A 3V Lithium batteries or CR123 type rechargeable batteries with voltage from 3.0V to 3.7V (2)
Heure de démarrage 3 sec
Indicateur d’état de la batterie Yes
Stockage des fichiers et communications
Enregistrement vidéo Optional Digital Video Recorder with SD card slot
Format d'entrée et de sortie analogique [résolution] PAL/ NTSC (640×480 pixels)
Télécommande Wireless
UI-UX
Contrôlé_Par_Utilisateur Manuel Correction Non_Uniformité _ Correction Champ_Plat [UCMNUC_ FFC] Yes
Couleur du réticule Black, White, Red, Cyan
Indicateur de cosinus d'angle numérique -
Méthode de mise au point -
Optimisation de scène intelligente Yes
Palettes de l'image thermique White Hot, Black Hot, Fusion, Rainbow, Globow, Ironbow 1, Ironbow 2, Sepia, Color 1, Color 2, Ice-Fire, Rain, and OEM Custom
Égalisation de l'histogramme sur la base d'informations [IBHEQ] _ SKY_SEA -
Présentation du système
Boussole numérique -
Dérivation_Incrément collimateur élévation [NTSC] 1.2 mOA, 0.35 mils, 1.3 in/100 yd, 3.5 cm/100 m
Dérivation_Incrément collimateur élévation [PAL] -
Garantie 2 years standard, 3 years with product registration
Garantie sur le détecteur 10 Years
Hauteur de l'axe de l'optique au-dessus du rail 42 mm (1.65 in)
Inclinomètre numérique -
Plage de réglage de la dérivation [NTSC_ PAL] ±96MOA
Type de réticule 6-Pattern Digitally Controlled Dot 4 MOA, Line Dot, Cross Center Dot, Cross, Crosshair, and No Reticle
Zoom numérique 2×, 4x, and 8x
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x H) 274 × 74 × 83 mm (10.8 × 2.9 × 3.3 in)
Poids [sans les piles] 0.63 kg (1.4 lbs)
Accessoires
Accessoires en option Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101, AMRF2200 - Advanced Modular Range Finder, Extended Battery Pack, IRIS Wireless Head Mounted Display, HD DVR Digital Video Recorder
Accessoires inclus Soft carrying Case, Battery Cassette, Packing Box, Instruction Manual with Warranty Card, Two Lithium Battery CR123A, AWReC (Advanced Wireless Remote Control) #94, Picatinny adapter for AWReC (Advanced Wireless Remote Control), Video Cable, Lens Tissue

Accessoires

  1. Extended Battery Pack

Ressources et assistance

Datasheet

Predator Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure