Discontinued

Extech PS101

Differential Pressure Manometer (1psi)

The Extech PS101 Differential Pressure Manometer is ideal for field, manufacturing, or lab/R&D use. It offers a 1 psi range, readings in 11 units, and high resolution. The manometer also features a large LCD display with backlighting, data hold, auto power off/disable, and a zero function for offset correction or measurement. This product is complete with 6 AAA batteries, two connection hoses, and a hard carrying case.

Spécifications

Spécifications générales
Pression (bar) 0.069bar
Pression (kgcm²) 0.07kgcm ²
Pression (kPa) 6.89kPa
Pression (mbar) 68.9mbar
Pression (mH₂O) 703mmH₂O
Pression (mmHg) 51.7mmHg
Pression (ozin²) 16.00ozin ²
Pression (piH2O) 2.307ftH₂O
Pression (poH2O) 27.68inH₂O
Pression (poHg) 2.036inHg
Pression (psi) 1psi
Précision de base de la pression (bar) ±1% full scale
Précision de base de la pression (kgcm²) ±1% full scale
Précision de base de la pression (kPa) ±1% full scale
Précision de base de la pression (mbar) ±1% full scale
Précision de base de la pression (mH₂O) ±1% full scale
Précision de base de la pression (mmHg) ±1% full scale
Précision de base de la pression (ozin²) ±1% full scale
Précision de base de la pression (piH2O) ±1% full scale
Précision de base de la pression (poH2O) ±1% full scale
Précision de base de la pression (poHg) ±1% full scale
Précision de base de la pression (psi) ±1% full scale
Résolution maximale de la pression (bar) 0.001bar
Résolution maximale de la pression (kgcm²) 0.001kgcm ²
Résolution maximale de la pression (kPa) 0.01kPa
Résolution maximale de la pression (mbar) 0.1mbar
Résolution maximale de la pression (mH₂O) 1mmH₂O
Résolution maximale de la pression (mmHg) 0.1mmHg
Résolution maximale de la pression (ozin²) 0.01ozin ²
Résolution maximale de la pression (piH2O) 0.001ftH₂O
Résolution maximale de la pression (poH2O) 0.01inH₂O
Résolution maximale de la pression (poHg) 0.001inHg
Résolution maximale de la pression (psi) 0.001psi
Détails supplémentaires
Alimentation 6 × AAA (1.5V) batteries
Certifications CE
Dimensions 6.7 × 3.1 × 1.4" (169 × 78.3 × 34.4mm)
Garantie 2 years
Poids 7oz (200g)

Ressources et assistance

Certification

Extech PS101 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech PS101 PS106 PS115 Datasheet

User Manual

Extech PS101 PS106 PS115 User Manual

Export Restrictions