Discontinued

Triton™ PT-602CZ

Caméra panoramique/inclinable refroidie pour lumière visible et thermique

La PT-602CZ utilise un détecteur refroidi dans la bande infrarouge moyenne d’une résolution de 640 × 480 pixels pour créer des images thermiques nettes des plus infimes détails à grande distance et dans des conditions difficiles. Équipée d’éléments optiques performants qui associent de remarquables capacités de zoom continu à une excellente reconnaissance des situations, la PT-602CZ est une solution d’imagerie souple pour les applications les plus exigeantes.

Détecteur refroidi dans la bande infrarouge moyenne avec zoom continu
La PT-602CZ assure une détection des menaces de longue portée et l’évaluation des alarmes, des fonctions de zoom automatique continu permettant de ne pas perdre les cibles de vue.
Cette caméra est prête pour l’intégration de radars et le déclenchement automatique lorsqu’une cible est repérée (slew-to-cue). Les champs de vision élargis améliorent la couverture sans compromettre la portée.
La caméra ONVIF bénéficie de normes IP ouvertes pour l’intégration plug and play dans les réseaux IP ou les environnements vidéo analogiques.

Spécifications

Informations générales
Consommation électrique 24 V CA : 70 VA (maxi sans dégivrage) ; 260 VA (maxi avec dégivrage) 24 V CC : 60 W (maxi sans dégivrage) ; 230 W (maxi avec dégivrage)
Dimensions (L x l x H) 13.8" x 19.5" x 13.1" (352 mm x 495 mm x 333 mm)
Poids 20,4 kg
Résolution effective 327 680
Tension d’entrée 24 Vca (20-30 Vca) 24 Vcc (21-30 Vcc)
Traitement de l’image Contrôle de gain automatique (AGC) Amélioration numérique des détails (DDE)
Type de détecteur Matrice à plan focal refroidie
Mesure et analyse
Préréglages programmables 128
PTZ
Angle/Vitesse d'inclinaison +90º à -90º ; 0,1º à 30º/s
Angle/vitesse d'orientation Continu à 360º ; 0,1º à 60º/s
Intégration des systèmes
Interface TCP/IP RS-422 RS-232 Pelco D Bosch
Vidéo composite NTSC ou PAL
Vidéo sur Ethernet Deux canaux indépendants pour flux MPEG-4 H.264 ou M-JPEG pour chacune des deux caméras
Caméra thermique
Format de matrice (NTSC) 640 x 512
Gamme spectrale 3 à 5 µm
Mise au point Zoom athermique ; maintien de la mise au point à l’infini
Pixels réels NTSC, caméra pour lumière visible – 380 000
Zoom numérique Réglable en continu
Zoom optique Continu
Caméra à lumière visible
Distance focale - Lumière du jour 3,4 mm à 122,4 mm
Gamme spectrale 3 à 5 µm
Mise au point Zoom athermique ; maintien de la mise au point à l’infini
Ouverture f - Visuel 1,6 à 4,5
Pixels réels NTSC, caméra pour lumière visible – 380 000
Type de capteur - Lumière du jour CCD Exview HAD 1/4"
Zoom - Lumière du jour Zoom optique 36x, zoom électronique 12x
Zoom numérique Réglable en continu
Zoom optique Continu

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

FLIR PT-602CZ-R Installation Manual

User Manual

FLIR PT-602CZ Installation Manual

Datasheet

Triton PT 602CZ Datasheet

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions