Discontinued

Triton™ PT-Series

Caméra panoramique/inclinable pour lumière visible et thermique

La FLIR PT allie des imageurs thermiques et pour lumière visible dans un même système. Le mécanisme précis d’inclinaison et d’orientation permet un contrôle précis, tout en fournissant des modèles de balayage entièrement programmables, un repérage radar slew-to-cue (suivi automatique des objets mobiles) et une fonction slew-to-alarm (réponse automatique aux alarmes). Conçues pour allier performances élevées, facilité d’installation et fiabilité durable, les caméras de la série PT offrent une résolution thermique de 320 x 240 ou 640 x 480 avec une plage dynamique étendue intégrale.

Caméra panoramique/inclinable à capteurs multiples hautement performante
Sorties vidéo simultanées pour réseau IP et analogique, et interfaces de commende série et sur IP pour une intégration simple aux réseaux IP ou analogiques
La série PT de FLIR améliore la détection des menaces et l’évaluation des alarmes à grande distance, tout en révélant les moindres détails.
Les cassettes de caméra interchangeables permettent une mise à niveau ou une réparation rapide des capteurs et des éléments optiques.

Spécifications

Spécifications environnementales
Dégivrage/antigivrage MIL-STD-810F, Méthode 521.1; 6 mm de givre
Humidité 0 à 95 % relative
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66
Plage de températures de fonctionnement -50 ºC à 70 ºC (fonctionnement permanent) -40 ºC à 70 ºC (démarrage à froid)
Plage de températures de stockage -55 °C à 85 °C
Résistance aux chocs MIL-STD-810F « transport »
Vibration CEI 60068-2-27
Informations générales
Consommation électrique 24 Vcc = 65 W ; 195 W (maxi avec dégivrage) 24 Vca = 85 VA ; 215 VA (maxi avec dégivrage)
Dimensions (L x l x H) 13,7" × 18,4" × 12,8" (348 × 467 × 326 mm)
Plage de mise au point Athermalisée, sans mise au point
Poids 16,8 kg (~37 lb) ; selon configuration
Résolution effective 76 800,0
Tension d’entrée 24 Vcc (21-30 Vcc) 24 Vca (21-30 Vca)
Type de détecteur Microbolomètre longue vie, non refroidi, à l’oxyde de vanadium
Zoom Zoom électronique x2 et x4
Mesure et analyse
Préréglages programmables 128,0
PTZ
Angle/Vitesse d'inclinaison +90º à -90º ; 0,1º à 30º/s
Angle/vitesse d'orientation Continu à 360º; 0,1º à 60º/s colspan="7"
Intégration des systèmes
API réseau SDK Nexus pour un contrôle et une intégration complets du système CGI Nexus pour les interfaces de commande http ONVIF 2.0 Profil S
Compatible avec des outils d'analyse externes Oui
Ethernet Oui
Interfaces de contrôle en série RS-232/-422 ; Pelco D, Bosch
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Caméra thermique
Champ de vision (CdV) 24º × 19º
Distance entre les pixels 25 µm
Format de matrice 320 × 240
Fréquence des images thermiques NTSC : 30 Hz ou 7,5 Hz PAL : 25 Hz ou 8,33 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm
Longueur focale 19 mm
Caméra à lumière visible
Champ de vision (CdV) 24º × 19º
Format de matrice 320 × 240
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm
Longueur focale 19 mm
Vidéo et enregistrement
CAG thermique vidéo sur zone d'intérêt [ROI] Valeurs par défaut, prédéfinies et définies par l’utilisateur, pour garantir une qualité optimale de l’image là où elle est intéressante
Compression vidéo Deux canaux indépendants pour H.264, MPEG-4 et M-JPEG
Modes CAG thermique vidéo CAG auto, CAG manuel, CAG égalisation plateau, CAG linéaire, DDE auto (Dynamic Detail Enhancement), réglage de gain maximal
Optimisation de l'uniformité de l'image vidéo Correction automatique de champ plat (FFC) – Déclencheurs thermiques et temporels
Résolution du flux vidéo NTSC : D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL : D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Vidéo composite NTSC ou PAL Oui : IP hybride et analogique
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
Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière CA

Tech Note

FLIR Guide des meilleures pratiques pour les applications de sécurité périmétrique

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière

User Manual

PT Series User Manual

User Manual

F-Series PT-Series Payload Installation Guide

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Tech Note

SEC-BEST_PRACTICES-Tech-Paper-Update_USL_TDYFLIR_WEB

Datasheet

PT-Series Datasheet

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.