Discontinued

Extech PT400

Minuterie d’alimentation

L’Extech PT400 fournit des solutions d’économie d’énergie flexibles pour votre utilisation quotidienne des appareils à la maison ou au bureau. Il dispose de trois réglages d’alimentation sélectionnables (mise en marche manuelle, arrêt manuel et auto), de dix programmes marche/arrêt personnalisables et de seize combinaisons de programmes pour des jours et semaines individuels et plus. Il affiche simultanément l’heure du jour (format 12/24 heures), le jour de la semaine et le programme actuellement sélectionné. Il dispose également d’un mode d’heure avancée, d’une fonction de programme aléatoire et d’une minuterie. La conception comprend une prise électrique nord-américaine standard à 3 broches, une prise latérale pour une utilisation facile et une batterie de secours rechargeable qui enregistre des programmes personnalisés en cas de panne de courant.

Grand écran numérique avec fonctions heure, date et programme.
16 combinaisons de programmes pour les jours individuels ou les combinaisons de jours.
Fiche à 3 broches standard nord-américaine (type B) et prise frontale pour une connexion facile.

Spécifications

Spécifications générales
Capacité de commutation 15 A à usage général ou à charge résistive; tungstène 10A, 1/2 HP, TV-5
Compte à rebours Oui
Intervalle de commutation Temps de marche/arrêt minimum d’une minute
Réglages de commutation 10 programmes de marche/arrêt
Détails supplémentaires
Alimentation 125 V c.a., 60 Hz
Certifications FC, ETL
Dimensions 65 × 68 × 61 mm (2,57 × 2,67 × 2,40 po)
Garantie 2 ans
Poids 113 g (4 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech PT400 User Manual

Datasheet

Extech PT400 Datasheet

Export Restrictions