Discontinued

FLIR ThermoSight® PRO PTS233

Thermal Imaging Weapon Sight

Powered by the breakthrough FLIR Boson core, the ThermoSight Pro Series® PTS233 weapon sight sets the standard for thermal detection and classification. Featuring a 12 µm pixel pitch sensor and 19mm lens, the PTS233 delivers brilliant, clean thermal imaging with a 12° × 9.5° field of view for greater precision. The entire ThermoSight Pro Series offers an uncompressed video signal, a high definition display, and shot-activated video recording.

Industry-leading Thermal Detection
The FLIR ThermoSight ® PTS233 Pro Series thermal core creates stunning imagery for better detection and classification day or night.
The FLIR ThermoSight® Pro Series has a rugged aluminum alloy that can withstand drops in the field.
Capture the moment with recoil-activated video recording and image capture, using multiple palettes and reticle patterns.

Spécifications

Highlighted
Grossissement optique 1.5x
Champ de vision 12° x 9.5°
Capteurs et optique
Champ de vision 12° x 9.5°
Cœur FLIR 12µm BOSON
Dégagement oculaire 45 mm
Grossissement optique 1.5x
Plage de mise au point 10m to infinity (not focusable)
Plage de réglage dioptrique -5 to +5 dpt
Système d’objectif 19 mm; F/1.0
Traitement de l’image FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement™
Type de détecteur 320 x 256 VOx Microbolometer
Type de réglage de l'axe de visée Digitally Controlled
Spécifications environnementales et validations
Température de fonctionnement -20°C to +50°C (-4°F to +122°F)
Température de stockage -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
Alimentation
Alimentation externe Through USB-C port (5Vdc)
Autonomie de la batterie (en fonctionnement) Up to 4 hr
Type de batterie 2 CR123A 3V Lithium batteries
Stockage des fichiers et communications
Mémoire interne Up to 2.5 hours of recorded video or up to 1,000 pictures
Sortie vidéo Digital Video
USB - Connecteur C Digital Video Out, Laser Range Finder Connections
UI-UX
Boutons du tableau de commande Configures Operational Settings: Display Brightness Control Image Palette Control Digital Zoom Control Reticle Color Control Reticle Pattern Control Boresighting Adjustment On-Screen Menu Navigation
Couleurs du réticule Black, White, Red, and Cyan
Fréquence de rafraîchissement des images vidéo 60 Hz
Interrupteur marche/arrêt On/ Off/ Standby Mode
Polarité White Hot, Black Hot, Rainbow High Contrast, Ironbow, Sepia, Arctic, Outdoor Alert
Écran Quad-VGA (1280 x 960) FLCOS
Présentation du système
Contenu de l’emballage Thermal Weapon Sight, CR123A Battery (2), Battery Cassette, Spare Battery Cassette, USB to USB Type C Cable (3'), Lens Cloth, Quick Start Guide, and Hard Carrying Case
Dimensions [L x P x H] 8.7" × 2.7" × 3.3" (220 x 68 x 84 mm)
Hauteur de l'axe de l'optique au-dessus du rail 1.65 in (42 mm)
Type de fixation de l'arme Picatinny, MIL-STD 1913, and Weaver Rails
Type de réticule Dot 4 MOA, Line Dot, Cross Center Dot, Cross, Crosshair, Crossdash, and "No Reticle"
Zoom 1×, 2×, 4×
Zoom numérique 2x, 4x
Caractéristiques physiques
Couleur (boîtier) Black
Poids 0.65 kg (1.44 lbs)

Ressources et assistance

Datasheet

ThermoSight Pro Datasheet

Tech Note

Your Perfect Palette

Tech Note

The Perfect Reticle - Tech Note

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Export Restrictions