Discontinued

FLIR ThermoSight® PRO PTS736

Thermal Imaging Weapon Sight

Powered by the breakthrough FLIR Boson core, the ThermoSight Pro Series® PTS736 weapon sight sets the standard for thermal detection and classification. Featuring a 12 µm pixel pitch sensor and 75mm lens, the PTS736 produces brilliant, clean thermal imaging with a 3° × 2.5° field of view for long-range targets. The entire ThermoSight Pro Series offers an uncompressed video signal, a high definition display, and shot-activated video recording.

Industry-leading Thermal Detection
The FLIR ThermoSight ® PTS736 Pro Series thermal core creates stunning imagery for better detection and classification day or night.
The FLIR ThermoSight® Pro Series has a rugged aluminum alloy that can withstand drops in the field.
Capture the moment with recoil-activated video recording and image capture, using multiple palettes and reticle patterns.

Spécifications

Highlighted
Grossissement optique 6x
Champ de vision 3° x 2.5°
Capteurs et optique
Champ de vision 3° x 2.5°
Cœur FLIR 12µm BOSON
Dégagement oculaire 45 mm
Grossissement optique 6x
Plage de mise au point 10m to infinity
Plage de réglage dioptrique -5 to +5 dpt
Système d’objectif 75 mm; F/1.0
Traitement de l’image FLIR Proprietary Digital Detail Enhancement™
Type de détecteur 320 x 256 VOx Microbolometer
Type de réglage de l'axe de visée Digitally Controlled
Spécifications environnementales et validations
Température de fonctionnement -20°C to +50°C (-4°F to +122°F)
Température de stockage -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
Alimentation
Alimentation externe Through USB-C port (5Vdc)
Autonomie de la batterie (en fonctionnement) Up to 4 hr
Type de batterie 2 CR123A 3V Lithium batteries
Stockage des fichiers et communications
Mémoire interne Up to 2.5 hours of recorded video or up to 1,000 pictures
Sortie vidéo Digital Video
USB - Connecteur C Digital Video Out, Laser Range Finder Connections
UI-UX
Boutons du tableau de commande Configures Operational Settings: Display Brightness Control Image Palette Control Digital Zoom Control Reticle Color Control Reticle Pattern Control Boresighting Adjustment On-Screen Menu Navigation
Couleurs du réticule Black, White, Red, and Cyan
Fréquence de rafraîchissement des images vidéo 60 Hz
Interrupteur marche/arrêt On/ Off/ Standby Mode
Polarité White Hot, Black Hot, Rainbow High Contrast, Ironbow, Sepia, Arctic, Outdoor Alert
Écran Quad-VGA (1280 x 960) FLCOS
Présentation du système
Contenu de l’emballage Thermal Weapon Sight, CR123A Battery (2), Battery Cassette, Spare Battery Cassette, USB to USB Type C Cable (3'), Lens Cloth, Quick Start Guide, and Hard Carrying Case
Dimensions [L x P x H] 11.1" × 3.5" × 3.7" (283 x 89 x 93 mm)
Hauteur de l'axe de l'optique au-dessus du rail 1.89 in (48 mm)
Type de fixation de l'arme Picatinny, MIL-STD 1913, and Weaver Rails
Type de réticule Dot 4 MOA, Line Dot, Cross Center Dot, Cross, Crosshair, Crossdash, and "No Reticle"
Zoom 1×, 2×, 4×
Zoom numérique 2x, 4x
Caractéristiques physiques
Couleur (boîtier) Black
Poids 0.97 kg (2.14 lbs)

Ressources et assistance

Datasheet

ThermoSight Pro Datasheet

Tech Note

The Perfect Reticle - Tech Note

Tech Note

Your Perfect Palette

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure

Export Restrictions