Discontinued

FLIR PVS-14-51

51° Night Vision Monocular

The FLIR PVS-14-51 single-tube night vision system brings a wide 51-degree field of view to the tough, military-trusted AN/PVS-14 housing. Head and helmet mounting promote hands-free operation while a maximized field of view enhances awareness and minimizes necessary movement. Built-in IR illuminator allows clear, covert vision in complete darkness.

Wide-Angle Advantage Meets Battle-Tested Design
51-degree lens provides a 28% increase in scene size over comparable 40-degree models.
Compact AN/PVS-14 housing is a trusted, longstanding night vision favorite of US military and law enforcement professionals.
Maintain a tactical advantage in the toughest lighting conditions with built-in IR illuminator and manual gain control.

Spécifications

Highlighted
Température de fonctionnement -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Capteurs et optique
Champ de vision 51°
Contrôle de la luminosité automatique No
Diamètre de pupille de sortie [mm] -
Dégagement oculaire -
Grossissement 1x standard (3x, 5x optional)
Génération IIT GEN 2+ HD (High Definition) MG
Illuminateur infrarouge Yes (built-in with pivotal flood lens)
Plage de mise au point 0.25 m to Infinity
Réglage dioptrique -6 to +4 dpt
Résolution -
Seuil lumière vive Yes
Système d’objectif F/1.26; 19mm
Type de photocathode Multi-Alkali
Spécifications environnementales et validations
Température de fonctionnement -40°C to +50°C (-40°F to +122°F)
Température de stockage -50°C to +50°C (-58°F to +122°F)
Alimentation
Alimentation One AA battery
Autonomie de la batterie Up to 50 hours
Indicateur de batterie faible Yes (In FOV)
Mise hors tension automatique Yes
Stockage des fichiers et communications
Télécommande -
UI-UX
Contrôle de gain manuel Yes
Couleur du réticule -
Indicateur IR Yes (In FOV)
Présentation du système
Dérivation_Réglage élévation -
Garantie 2 Years 
Hauteur de l'axe de l'optique au-dessus du rail -
Type de réticule -
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x l x H) 158 × 51 × 60 mm (6.2 × 2.0 × 2.4 in)
Montage sur trépied -
Poids du produit 0.32 kg (0.7 lbs)
Accessoires
Accessoires en option MICH Helmet Mount Assembly USA #107 (PVS-7, PVS-14), PASGT Helmet Mount Assembly USA #108 (PVS-7, PVS-14), Weapons Mount #109 (PVS14/6015), Extended Rail Adapter #85, ARFS3 - Advanced Range Finding Stadia for 3x Afocal Lens, ARFS5 - Advanced Range Finding Stadia for 5x Afocal Lens, 3x Afocal Magnifier Lens #99, 5x Afocal Magnifier Lens #100, 3x Afocal Lens #22 with Adapter #24/#25 (PVS-7, PVS-14), 5x Afocal Lens with Adapter #24/#25 (PVS-7, PVS-14), IR850XLR Afocal Doubler, IR850-XLR Detachable LED Extra Long Range Infrared Illuminator, Mil-Standard Hard Shipping/Storage Case #101
Accessoires inclus Packing Box, Soft Carrying Case, Lens Tissue, Instruction Manual with Warranty Card, Day Light Filter, Sacrificial Window, Demist Shields, Shoulder Strap, Tethering Cord, Helmet/Head Mount Adapter, Head Mount Assembly, Brow Pads.

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

PVS-14 51 Datasheet

Warranty

FLIR Outdoor And Tactical Systems Limited 2-3-10 Warranty

Brochure

Teledyne FLIR Thermal Monoculars for Public Safety Brochure