Discontinued

Quasar 1080p Mini-Dome

Spécifications

Conformité et certifications
International 4 Years
États-Unis 4 Years
Cybersécurité
Sécurité User account and password protection
Spécifications environnementales
Humidité 95% (non–condensing)
Température de fonctionnement Indoor: 0° to 50° C (32° to 122° F) Outdoor: –30° to 50° C (–22° to 122° F)
Température de stockage –20° to 70° C (–4° to 158° F)
Informations générales
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Boîtier Indoor: Tamper resistant surface mount plastic case or Indoor/Outdoor: IK10 rated vandal IP66
Compression Fully compliant multi-stream H.264 main profile + MJPEG
Consommation électrique 6W indoor or 13W outdoors with heater / fan / IR
Dimensions Indoor / Outdoor: 151 x 130 mm (5.9 x 5.1 in.)
Détection du sabotage On / Off
Garantie 4 Years
Indice de protection de la bulle IK10 vandal resistant polycarbonate
Mise à niveau du micrologiciel Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 2GB RAM)
Mode jour/nuit Smart IR / auto / on/off
Ouverture (f-stop) de la bulle F0.0 - clear bubble / F1.0 - smoke bubble (option)
Poids de l'unité Indoor: 0.8 Kg (1.8 lbs.) Outdoor: 1.3 Kg (2.9 lbs.)
Raccordement électrique AC / DC terminal block or PoE
Réduction du bruit 3D On / Off – 6 levels
Tension d’entrée 12 VDC / 24 VAC ±10% or 802.3af PoE
Zones confidentielles On / Off – 5 zones
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Auto
PTZ
Rotation en mode orientation/inclinaison 350, 350 and ±90°
Intégration des systèmes
Angle d'éclairage Full 90°
Audio bidirectionnel Full duplex, line / mic in and line out, G.711, G.726
Configuration Remote: via web access or supported video management software
Connexions audio Terminal block
Distance 15 m (50 ft.)
Entrée 1 dry alarm contact
Ethernet 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Longueur d’onde max. émise [nm] 850
Navigateur web pris en charge Internet Explorer 6.0+
Nombre de DEL IR 24
Protocole réseau IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
Sortie 1 relay contact, 60V AC / DC at 130 mA maximum
Caméra à lumière visible
Bande passante Configurable between 64Kbps and 8Mbps
Capteur d’images 1/2.7" CMOS
Commande du diaphragme DC auto
Compensation du rétro-éclairage On / Off
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Filtre de coupure IR mécanique Yes
Plage dynamique étendue (WDR) On / Off – 3 levels
Rapport signal/bruit ±50 dB
Résolution du capteur 2.1MP 1920 x 1080
Sensibilité 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
Type d’objectif Varifocal: 3-9 mm F1.2 Auto IrisD/N Horizontal viewing angle: 36.7 to 110° Optional motorized with auto-focus
Équilibre des blancs Auto / indoor / outdoor
Vidéo et enregistrement
Contrôle du débit CBR/VBR
Détection de mouvement sur les vidéos Up to 10 independent zones
Enregistrement sur carte SD SDHC up to 32 GByte
Performances maximales H.264 30/25 FPS @ HD 1080 + 30/25 FPS @ D1 or 30+30 / 25+25 @ HD720
Plage de résolution Scalable from CIF to HD 1080p

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Quasar Gen 1 - 20161103

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Release Note

FLIR Quasar Gen I Firmware Release Notes Version dt20161103NSA

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Export Restrictions