Discontinued

Quasar 1080p FHD Dome PTZ Camera

Caméra dôme PTZ 1080p

Le dernier-né de la famille Quasar PTZ, la caméra dôme PTZ Quasar 1080p de FLIR, est conçu pour les environnements les plus exigeants. Cette caméra allie des technologies PTZ, des optiques, des mécanismes et une qualité d’image de pointe. C’est le choix parfait pour la surveillance en zone urbaine, d’infrastructures stratégiques, d’aéroports et autres applications de sécurité vitales exigeant une couverture étendue.

Traitement de l’image et optiques haut de gamme avec fréquence d’images garantie.
Observez, détectez et classifiez les objets à grand distance et sur de vastes zones dans des conditions d’éclairage diverses.
Conçus pour de longues durées de fonctionnement, en intérieur comme à l’extérieur, les servomoteurs de la caméra assurent un positionnement de balayage et d’inclinaison précis, et avec une faible consommation d’énergie.
Le streaming adaptatif, la bande passante réduite et les commandes PTZ étendues de Control Center et de l’interface client Web EZ sont la garantie d’une expérience utilisateur hors pair.

Spécifications

Conformité et certifications
International Marquage CE, EN50130-4, EN61000-6-4 (Classe A), RoHS
MTBF (temps moyen de bon fonctionnement) [h] 348 786
États-Unis UL, FCC section 15 (sous-section B, classe A)
Cybersécurité
Sécurité Compte d’utilisateur avec protection par mot de passe et filtrage des adresses IP
Spécifications environnementales
Humidité 10 % à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement S/O
Température de stockage -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
Informations générales
24 VCA CX-PRWR-241: Nema 4x 24 VAC Power Supply in Weather Resistant Enclosure for 1 PTZ
Compression H.264 / H.265 / MJPEG multiflux
Consommation électrique 25,4 W maxi (système à pleine charge)
Contrôle CAG Auto/manuel
Dimensions 212 × 263,6 mm (8,35 × 10,38 in.)
Détection du sabotage Activé / Désactivé
Garantie Conforme à l’avis politique et processus RMA de FLIR
Indices de protection du boîtier
Jour/nuit : filtre de coupure IR Auto/manuel
Matériau de la bulle IK10, polycarbonate résistant au vandalisme
Mise à niveau du micrologiciel Mise à niveau Flash via le réseau (1 Go de mémoire Flash / 2 Go de RAM)
Mode de balayage Progressif
Ouverture (f-stop) de la bulle Transmittance bulle 0,9 (90 %)
PoE CP-POE-60W-US: Injecteur de puissance USA 60 W CP-POE-60W-EU: Injecteur de puissance UE 60 W
Poids de l'unité 2,6 kg (5,73 lbs.)
Raccordement électrique PoE / Bornier
Réduction du bruit 3D Activé / Désactivé
Stabilisation électronique Activé / Désactivé
Tension d’entrée 802.3at PoE+ 24 Vca
Zones confidentielles Activées / Désactivées - 20 zones
Mesure et analyse
Résolution maximum 1920 × 1080 (FHD1080p)
PTZ
Angles de vue horizontaux 68,7 ° (grand angle) à 2,6 ° (télé)
Course de déplacement panoramique/en inclinaison 360 ° en continu / -10 ° à 190 °
Fonction de retour à la position de départ Préréglage / Séquence / Panoramique auto / Modèle
Orientation et inclinaison proportionnelles Activés / Désactivés (vitesse de panoramique et d’inclinaison proportionnelle au rapport de zoom)
Préréglages - Précision prédéfinie 256 / Panoramique : 0,16 ° ; inclinaison : 0,18 °
Retournement automatique Mécanique / Désactivé
Rétablissement en cas de coupure d’alimentation Oui
Séq. - Panoramique auto/Modèle 8/4/8
Vitesse manuelle Orientation : 0,1 °/s à 90 °/s ; inclinaison : 0,1 °/s à 60 °/s
Vitesse prédéfinie Orientation : 5° à 400°/s Inclinaison : 5° à 300°/s
Intégration des systèmes
Audio bidirectionnel Duplex intégral, entrée de ligne/sortie de ligne, G.711, G.726, AAC
Configuration À distance : via un accès web ou un VMS pris en charge
Connexions audio Bornier
E/S d'alarme 4 entrées à contact s / 2 sorties de relais
Ethernet Détection automatique 10 / 100 Base-T, semi-duplex / duplex intégral (RJ45)
Navigateur web pris en charge Internet Explorer 10,0 et versions ultérieures
Protocole réseau IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF S/G, ARP, IEEE 802.1X
Réaction d’alarme Préréglage / Séquence / Panoramique auto / Modèle
Caméra à lumière visible
Bande passante Vidéo : Configurable de 64 Kbits/s à 8 Mbits/s, Audio : Configurable de 16 Kbits/s à 64 Kbits/s
Capteur d’images 1/2,8" CMOS
Commande du diaphragme Auto/manuel
Compensation du rétro-éclairage Activé / Désactivé
DSS 1 à 1/30 (NTSC) ou 1/1,5 à 1/25 (PAL)
Longueur focale 4,3 à 129 mm
Mode de mise au point Auto/manuel
Plage dynamique étendue Activé / Désactivé
Rapport signal/bruit ±50 dB
Rotation d’image Mécanique / Désactivé
Zoom numérique Jusqu’à 10x
Zoom optique 30x
Éclairage minimal 0,3 lux (couleur) / 0,01 lux (noir et blanc). Valeurs mesurées avec fonction DSS désactivée à 30 IRE
Équilibre des blancs Auto / Intérieur / Extérieur / ATW / Manuel
Vidéo et enregistrement
Contrôle du débit CBR/VBR
Détection de mouvement sur les vidéos Activée / Désactivée - Jusqu’à 4 zones indépendantes
Enregistrement sur carte SD microSDXC jusqu’à 128 Go (Classe 10). *Sauf interdiction dans certains pays.
Performances maximales H.264/H.265 60/50 ips en Full HD + 30/25 ips en 720P + D1 (NTSC/PAL)
Plage de résolution Adaptable de CIF à HD 1080p Sortie analogique | 1 - sortie vidéo composite BNC

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar 1080p Full HD PTZ CP-6302 FW fs20210930

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

AE Spec

Quasar CP-6302-30-R AE Specification

AE Spec

Quasar CP-6302-31-P AE Specification

Datasheet

Quasar 1080p Dome PTZ Datasheet

Quick Start Guide

CP-6302-31-P Quick Install Guide

Quick Start Guide

CP-6302-30-R Quick Install Guide

Firmware Release Note

FLIR Quasar 1080P IR PTZ Firmware Release Notes GA v20210930

Datasheet

Quasar 1080p Dome PTZ Datasheet A4

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide