Discontinued

Quasar 1080p Fixed

Highest Quality. Lowest Bandwidth. Predictable Storage.

Quasar’s high performance broadcast video quality in an HD 1080p fixed camera guarantees frame rates in high motion, complex and low-light scenes found in city surveillance applications, airports, terminals, critical infrastructure sites, campuses and commercial installations.

The highest quality video with the lowest bandwidth.
The camera captures complex, high motion scenes, maintaining evidentiary integrity of video in challenging surveillance conditions

Spécifications

Cybersécurité
Sécurité User account and password protection
Informations générales
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Détection du sabotage On / Off
Mise à niveau du micrologiciel Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 2GB RAM)
Mode de balayage Progressive
Mode jour/nuit Smart IR / auto / on / off
Réduction du bruit 3D On / Off - 6 levels
Zones confidentielles On / Off - 5 zones
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Auto
Intégration des systèmes
Audio bidirectionnel Full duplex, line / mic in and line out, G.711, G.726
Configuration Remote: via web access or supported video management software
Connexions audio 3.5 mm audio jacks
Ethernet 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Protocole réseau IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
Caméra à lumière visible
Capteur d’images 1/2.7" HD 1080 CMOS
Commande du diaphragme DC auto
Compression du rétro-éclairage On / Off
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Filtre de coupure IR mécanique Yes
Plage dynamique étendue On / Off - 3 levels
Rapport signal/bruit ≥50 dB
Résolution du capteur 1920 x 1080
Sensibilité Color: 0.1 Lux @ f1.4 / Night Mode: 0.03 Lux @ F1.4 at 30 IRE
Équilibre des blancs Auto / indoor / outdoor
Vidéo et enregistrement
Bande passante vidéo Configurable between 64Kbps and 8Mbps
Compression vidéo Fully compliant multi-stream H.264 main profile + MJPEG
Contrôle du débit CBR/VBR
Détection de mouvement sur les vidéos On / Off - 10 zones
Enregistrement sur carte SD SDHC up to 32GByte
Performances maximales H.264 30/25 FPS @ HD1080 + 30/25 FPS @ D1 or 30+30 / 25+25 @ HD720
Plage de résolution Scalable from CIF to HD1080 (1920x1080)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Quasar Gen 1 - 20161103

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Release Note

FLIR Quasar Gen I Firmware Release Notes Version dt20161103NSA

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Export Restrictions