Discontinued

Quasar 1080p PTZ Camera

PTZ Security Camera

The Quasar HD 1080p PTZ security camera produces broadcast-video quality and guaranteed frame rates in high motion, complex and low light scenes, such as airports, urban streets, critical infrastructure, commercial offices and college campuses. The FLIR Quasar CP-4221-30x HD PTZ delivers one of the lowest bandwidths in the industry due to advanced H.264 motion processing.

Broadcast-quality security video in complex environments
Multi-stream H.264 video delivers superior identification with low bit rates.
The Quasar 1080p PTZ Camera adapts frame rates to suit a mulit-faceted lighting conditions.
Auto-tune technology makes setting up the Quasar 1080p PTZ Camera easier.

Spécifications

Conformité et certifications
International CE marked, EN55022-1998 class A, EN55024, RoHS
États-Unis UL, FCC Part 15 (subpart B, class A)
Cybersécurité
Sécurité User account and password protection
Spécifications environnementales
Humidité 95% (non-condensing)
Température de fonctionnement CP-4221-301: -45° to 50° C (-49° to 122° F)
Température de stockage -20° to 70° C (-4° to 158° F)
Informations générales
Consommation électrique Max 20W indoor (CP-4221-300), Max 60W outdoor (CP-3221-301) with heater operating
Contrôle CAG Auto / Manual
Dimensions CP- 4221-301: 191.97 x 282.11 mm (7.55 x 11.1 in.)
Détection du sabotage On / Of
Garantie According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
Indice de protection de la bulle IK10 vandal resistant polycarbonate
Indices de protection du boîtier Tamper resistant surface mount or IK10 rated vandal IP66 outdoor housing
Jour/nuit : filtre de coupure IR Auto / Manual
Mise à niveau du micrologiciel Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 2GB RAM)
Mode de balayage Progressive
Ouverture (f-stop) de la bulle F0.0 - clear bubble
Poids de l'unité CP-4221-301: 2.32 Kg (5.11 lbs.)
Raccordement électrique Terminal block
Reprise sur perte d'alimentation Yes
Réduction du bruit 3D On / Of
Tension d’entrée PoE++ 802.3at 60W (indoor/outdoor), PoE+ 802.3at 25W (indoor only), AC 24V ±10%
Zones confidentielles On / Off - 16 zones
Mesure et analyse
Résolution maximum 1920x1080 (HD 1080p)
PTZ
Angles de vue horizontaux 65.3° (Wide) to 2.2° (Tele)
Course de déplacement en inclinaison -10° to 190°
Course de déplacement panoramique 360° continuous
Fonction de retour à la position de départ Preset / Sequence / Auto Pan / Pattern
Orientation et inclinaison proportionnelles On / Off (pan and tilt speed proportional to zoom ratio)
Panoramique automatique 4.0
Position 8.0
Précision prédéfinie 0.225°
Préréglages 256.0
Retournement automatique Digital / Mechanical / Off
Séquence 8.0
Vitesse d'orientation/d'inclinaison maximum 400° / sec
Vitesse manuelle 0.13° to 90° / sec
Vitesse prédéfinie 5° to 400° / sec
Intégration des systèmes
Alarme Input: 4 dry alarm contact Output: 2 relay contact, 30 VDC at 2A or 125 VAC at 0.5A max
Audio bidirectionnel Full duplex, line / mic in and line out, G.711, G.726
Bande passante audio Configurable between 16 kbps & 64 Kbps (depending on compression method)
Configuration Remote: via web access or supported video management software
Connexions audio Terminal block
Ethernet 10 / 100 Base-T auto sensing, half / full duplex (RJ45)
Navigateur web pris en charge Internet Explorer 6.0+
Protocole réseau IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, IEEE 802.1X, QoS,ONVIF Profile S
Réaction d’alarme Preset / Sequence / Auto Pan / Pattern
Caméra à lumière visible
Capteur d’images 1/2.8" CMOS
Commande du diaphragme Auto / Manual
Compensation du rétro-éclairage On / Of
DSS 1.0 to 1 / 10,000 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Grande plage de mesure dynamique (plusieurs obturateurs) On / Of
Longueur focale 4.3 to 129 mm
Mode de mise au point Auto / Manual
Rapport signal/bruit ±50 dB
Rotation d’image Normal / Flip / Mirror
Résolution du capteur 1920 x 1080
Stabilisation de l’image On / Of
Zoom numérique 1 to 12 variable
Zoom optique 30x
Éclairage minimal 0.3 (color) / 0.04 (BW), measured with DSS Off at 30 IRE
Équilibre des blancs Auto / Indoor / Outdoor / ATW / Manual
Vidéo et enregistrement
Bande passante vidéo Configurable between 64 Kbps and 8 Mbps
Compression vidéo Dual Streaming H.264 / H.264 or H.264 / MJPEG
Contrôle du débit CBR / VBR
Détection de mouvement sur les vidéos On / Off - up to 10 independent zones
Enregistrement sur carte SD SDXC up to 64 GByte
Performances maximales 30fps @ HD 1080p + 30fps @ D1 or 15+15 @ HD 1080p
Plage de résolution Scalable from CIF to HD 1080p

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Quasar Gen 1 - 20161103

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Datasheet

FLIR-Quasar-CP-4221-301-Datasheet

Firmware Release Note

FLIR Quasar Gen I Firmware Release Notes Version dt20161103NSA

Quick Start Guide

FLIR CP-3211-4221 Quick Install Guide

User Manual

Quasar CP User And Installation Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

AE Spec

Quasar CP-4221-30X AE Specification

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Export Restrictions