Discontinued

Quasar 4K Ultra HD Bullet

4K Ultra HD Bullet

The Quasar 4K Ultra Bullet security cameras features 4K Ultra HD resolution. With its broadcast-level motion processing architecture, the camera uses the industry’s lowest bandwidth, while delivering predictable storage. Ther result is lower utility costs and reduced Total Cost of Ownership (TCO).

Extreme evidentiary detail in the toughest environments.
The camera features the
When used with FLIR’s United VMS, unique adaptive streaming enhances the overall viewing experience with minimal impact on your network.
Easily handles wide variations in motion and lighting found in airports, city surveillance projects, and critical infrastructure sites,

Spécifications

Conformité et certifications
États-Unis UL, FCC Part 15 (subpart B, class A)
Cybersécurité
Sécurité User account with password protection and IP filter
Spécifications environnementales
Température de fonctionnement3 -40° to 50° C (-40° to 122° F)
Température de stockage -20° to 70° C (-4° to 158° F)
Informations générales
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Consommation électrique 6W indoor or 13W outdoors with heater / IR
Détection du sabotage On / Off / schedule
Garantie According to FLIR RMA Policy and Process Notice document
Mise à niveau du micrologiciel Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 8GB RAM)
Mode de balayage Progressive
Mode jour/nuit Smart / Auto / On / Off
Raccordement électrique AC / DC terminal block or PoE
Tension d’entrée 12 VDC / 24 VAC ±10% or 802.3af PoE (Class 0)
Zones confidentielles On / Off - 5 zones
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Auto
PTZ
Rotation en mode orientation/inclinaison 360, ±90° and 360
Intégration des systèmes
Angle d'éclairage Full 60°
Audio bidirectionnel Full duplex, line in and line out, G.711, G.726
Configuration à distance via web browser or supported video management software
Connexions audio Terminal block
Distance IR up to 40 m (131 ft.)
Entrée 1 dry alarm contact
Entrée d'alarme 1 dry alarm contact
Ethernet 10/100/1000 Ethernet, auto sensing, half/full duplex (RJ45)
Navigateur web pris en charge Internet Explorer 9+
Nombre de DEL IR 6 high power / high efficiency SMD type
Protocole réseau IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
Sortie 1 relay contact, 300V AC / DC at 130 mA maximum
Sortie d’alarme 1 relay contact, 300V AC / DC at 130 mA maximum
Caméra à lumière visible
Capteur d’images 1/1.7" BSI CMOS
Commande du diaphragme P-iris
Compression du rétro-éclairage On / Off
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Filtre de coupure IR mécanique Yes
Plage dynamique étendue On / Off - 3 levels
Rapport signal/bruit ±50 dB
Réduction du bruit 2D / 3D / Color
Résolution du capteur 4072 x 3076
Sensibilité 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
Type d’objectif CB-6208-11-I: Varifocal 3.5-8mm, 116°-50° HFOV, F1.4 CB-6208-21-I: Varifocal 9-22mm, 45°-18° HFOV, F1.4 Motorized with auto-focus, Auto-Iris/P-Iris, D/N
Équilibre des blancs Auto / indoor / outdoor / ATW / manual
Vidéo et enregistrement
Bande passante vidéo Configurable between 64Kbps and 20Mbps
Compression vidéo Fully compliant multi-stream H.264 main/high/SVC/baseline profile + MJPEG (FHD)
Contrôle du débit CBR/VBR
Détection de mouvement sur les vidéos On / Off / schedule
Enregistrement sur carte SD2 Micro SDXC up to 128GB (Class 10)
Performances maximales H.264 30/25 FPS @ 4K (NTSC/PAL) or H.264 15/12 FPS @ 4K + 1080p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Plage de résolution Scalable from CIF to UHD 4K

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar CM-6206 Firmware (v. 20160805)

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions