Quasar™ CF-6408-00-0A

Caméra modulaire de haute performance de 4 K à faible luminosité avec analyse de l’IA Edge

La Quasar CF-6408-00-0A est une caméra modulaire 4K haute performance et faible luminosité avec analyse vidéo IA Edge intégrée pour une détection fiable des menaces et une couverture des événements. Cette caméra à boîtier fixe haut de gamme fournit des détails probants et des capacités de faible luminosité haute performance pour les opérations de sécurité nocturnes. Les options d’objectif sélectionnables garantissent une couverture optimale de la distance par rapport au champ de vision des événements fiables, tandis que le capteur 4K offre une large plage dynamique pour des images détaillées 24 h/24, 7 j/7, même dans des conditions de lumière difficiles. L’analyse vidéo IA Edge intégrée réduit les faux positifs lors de la détection et de la réponse aux menaces. Conforme à la NDAA et cybersécurisée, la Quasar CF-6408-00-0A est une solution complète avec United VMS et offre une intégration ouverte avec les VMS tiers.

Idéal pour les déploiements difficiles trouvés aux points de contrôle de sécurité des bâtiments commerciaux, dans les infrastructures critiques et aux entrées des tunnels.
L’analyse vidéo de l’IA Edge intégrée offre une détection fiable des intrusions tout en réduisant les faux positifs et les coûts d’exploitation.
Fiable dans une large gamme de températures de fonctionnement, la caméra accepte des options d’objectif spécialisées pour les applications exigeantes.

Spécifications

Conformité et certifications
Conformité ONVIF Profils S, G, M et T
International Marqué CE, EN61000-6-3, EN62368-1, EN50130-4, CB62368-1, LVD (CoC), RoHS, RCM, WEEE, ISTA-3A
MTBF (temps moyen de bon fonctionnement) [h] 526, 279 (30 °C); 149, 537 (60 °C)
États-Unis FCC Partie 15 (sous-partie B, classe A, ICES-003)
Cybersécurité
AI Video Analytics Personne/visage/véhicule
Intrusion : Région/ fil-piège
Comptage d’objets
Flânage
Véhicule arrêté
Détection de visage
Objet abandonné
Retrait d’objets
Mauvaise direction–Utilisation de couloir
Sabotage de caméra
Comptage de personnes
Sécurité Protection par mot de passe, filtrage par adresse IP, TLS/HTTPS, contrôle d'accès au réseau IEEE 802.1X, authentification Digest, politique sur les mots de passe, protection contre plusieurs échecs de connexion
Spécifications environnementales
Humidité 10 –% à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement -30 °C à 60 °C, (-22 °F à 140 °F)
Température de stockage -20 °C à 70 °C, (-4 °F à 158 °F)
Informations générales
AES 1/1 à 1/32 000
BLC Oui, marche/arrêt en mode linéaire
Boîtier Métal
Compression Profil principal H.265 amélioré + H.264 amélioré
Profil principal/haut/base + MJPEG
Consommation électrique 12,95 W
Dimensions 72 × 51 × 154 mm (2,96 × 2,05 × 6,05 po)
Détection du sabotage Oui
Garantie Selon l’avis concernant la politique et le processus RMA de FLIR
Mise à niveau du micrologiciel Mémoire flash pour la mise à niveau du micrologiciel de la caméra sur le réseau
Mode de balayage Progressif
Mode jour/nuit Oui
Obturateur avec fonction WDR 130 dB
Obturateur lent numérique [DSS] 1/4–1/60 (NTSC)
1/4–1/50 (PAL)
Obturateur électronique automatique [AES] 1/1 à 1/32 000
Poids de l'unité Poids net : 455,5 g (1,01 lb)
Poids brut : 615,4 g (1,36 lb)
Raccordement électrique RJ45, CA, CC
Tension d’entrée 24 VCA, 12 VCC, PoE 802.3af (classe 0)
Zones confidentielles Oui
Mesure et analyse
Gestion des outils d'analyse Configuration et gestion Web, sensibilité réglable, réponses automatiques, contrôle des E/S à distance
Intégration des systèmes
Angle d'éclairage Complet 90°
Audio Bidirectionnel : entrée de ligne et microphone intégré, G.711 / G.726 / AAC / LPCM, sortie de ligne
Audio bidirectionnel Entrée de ligne et microphone intégrés, G.711/G.726/AAC/LPCM, sortie de ligne bidirectionnelle
Configuration à distance Par navigateur Web ou logiciel de gestion vidéo pris en charge
Distance 15 m (49,2 pi)
Entrée 2 contacts d’alarme sec 5 V avec tirage 10 KΩ, 100 mA à température ambiante
Entrée d'alarme 2 contact d'alarme sec 5 V 10 kΩ tiré vers le haut, 130 mA
Ethernet 10/100/1000, IEEE 802.3, détection automatique 1 x RJ45
Longueur d’onde max. émise [nm] 940 nm
Navigateur web pris en charge Firefox, Chrome, Edge, Safari
Protocole réseau IPV4/6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X, SNMP, QoS, TLS, SMTP, FTP, DDNS, PPPoE, RTCP
Sortie 1 contact de relais max. 350 V c.c./c.a., 130 mA
Sortie d’alarme 1 contact de relais max. 400 V c.c./c.a., 130 mA
Type de DEL SMD haut rendement
Caméra à lumière visible
Bande passante Configurable entre 64 kbit/s et 20 Mbit/s
CAG Auto
Capteur d’images 1/1,8 po
Compensation du rétro-éclairage MARCHE/ARRÊT en mode linéaire
DSS 1/4 (1/4) - 1/60 (50) NTSC (PAL)
Filtre de coupure IR mécanique Oui
Rapport signal/bruit ±45 dB
Réduction du bruit 3D et 2D
Résolution du capteur 3 864 × 2 180 (4 K)
Taille du pixel : 2.0 µm
Sensibilité 0,04 (couleur)/0,002 (noir et blanc)
Type d’objectif Montage CS, manuel, DC-Iris et P-Iris (non inclus)
Équilibre des blancs Auto / ATW / Manuel / Une poussée
Vidéo et enregistrement
Bande passante vidéo Configurable entre 64 kbit/s et 20 Mbit/s
Compression vidéo Profil principal H.265 amélioré + H.264 amélioré Profil principal/haut/base + MJPEG
Contrôle du débit LBR, CBR, VBR, MJPEG
Détection de mouvement sur les vidéos Oui
Enregistrement sur carte SD Taille microSD/microSDHC/microSDXC jusqu’à 1 To
Enregistrement sur carte SD1 Taille microSD/microSDHC/microSDXC jusqu’à 1 To
Performances maximales H.264/H.265 30/25 ips @ 4K (NTSC/PAL) + 30/25 fps @ D1
H.264/H.265 15/12 ips @ 4K + 1080p + D1 (NTSC/PAL)
H.264/H.265 60/50 ips @ 1080p + 30/25 ips @ 720p + D1 (NTSC/PAL)
Plage de résolution 320 × 240 (CIF) à 3 864 × 2 180 (4K)

Accessoires

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Firmware

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique FLIR Quasar Premium Fixed Box AI CA

Datasheet

Fiche technique FLIR Quasar Premium Fixed Box AI

Firmware Release Note

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Firmware Release Notes

User Manual

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Installation and User Guide

Quick Start Guide

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Quick Install Guide

Datasheet

FLIR Quasar Premium Fixed Box AI Datasheet

Compatibility

FLIR Edge Devices Compatible Accessory Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.