Discontinued

Quasar Quad HD Bullet

Quad HD Bullet

The Quasar Quad HD Bullet camera brings together the most advanced technologies for best-in-class broadcast quality. With Quad HD resolution and multi-shutter WDR, the Quasar Quad HD sWDR camera represents a breakthrough in resolution performance.These models offer 76 percent more detail than HD1080, with the same forensic zoom as legacy 5MP cameras. The Quad HD sWDR camera also delivers predictable storage, lower utility costs, and reducedTotal Cost of Ownership (TCO).

The greatest evidentiary detail in the toughest conditions.
The camera easily handles wide variations in motion and lighting.
When used with FLIR’s United VMS, unique adaptive streaming enhances the overall viewing experience with minimal impact on your network.

Spécifications

Conformité et certifications
International CE (EN55022-1998 Class A; EN50130-4; EN60950; RoHS)
États-Unis FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A; UL 60950
Cybersécurité
Sécurité User account with password protection and IP filter
Spécifications environnementales
Humidité 95% (non-condensing)
Température de fonctionnement3 -40° to 50° C (-40° to 122° F)
Température de stockage -20° to 70° C (-4° to 158° F)
Informations générales
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Boîtier Indoor/Outdoor: IK10 rated vandal IP66
Consommation électrique 6W indoor or 13W outdoors with heater / IR
Dimensions 218 x 99 mm (8.59 x 3.89 in.)
Détection du sabotage On / Off / schedule
Garantie According to FLIR RMA Policy and Process Notice
Mise à niveau du micrologiciel Flash memory for upgrade of camera firmware over the network (1GB Flash / 8GB RAM)
Mode de balayage Progressive
Mode jour/nuit Smart / Auto / On / Off
Poids de l'unité 0.98 Kg (2.16 lbs.)
Raccordement électrique AC / DC terminal block or PoE
Tension d’entrée 12 VDC / 24 VAC ±10% or 802.3af PoE (Class 0)
Zones confidentielles On / Off - 5 zones
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Auto
PTZ
Rotation en mode orientation/inclinaison 360, ±90° and 360
Intégration des systèmes
Angle d'éclairage Full 60°
Audio bidirectionnel Full duplex, line in and line out, G.711, G.726
Configuration à distance via web browser or supported video management software
Connexions audio Terminal block
Distance IR up to 40 m (131 ft.)
Entrée d'alarme 1 dry alarm contact
Ethernet 10/100/1000 Ethernet, auto sensing, half/full duplex (RJ45)
Longueur d’onde max. émise [nm] 850.0
Navigateur web pris en charge Internet Explorer 9+
Nombre de DEL IR 6 high power / high efficiency SMD type
Protocole réseau IPv4/v6, TCP/IP, UDP Unicast / Multicast, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, SNTP, QoS, ONVIF Profile S, IEEE 802.1X
Sortie d’alarme 1 relay contact, 300V AC / DC at 130 mA maximum
Caméra à lumière visible
Capteur d’images 1/3° BSI CMOS
Commande du diaphragme P-iris
Compression du rétro-éclairage On / Off
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Filtre de coupure IR mécanique Yes
Plage dynamique étendue 2-shutter (93dB) / On / Off
Rapport signal/bruit ±50 dB
Réduction du bruit 2D / 3D / Color
Résolution du capteur 2688 x 1520
Sensibilité 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
Type d’objectif CB-6204-11-I: Varifocal 3-8mm, 96°-38° HFOV, F1.4 CB-6204-21-I: Varifocal 7-22mm, 42°-14° HFOV, F1.4 Motorized with auto-focus, Auto-Iris/P-Iris, D/N
Équilibre des blancs Auto / indoor / outdoor / ATW / manual
Vidéo et enregistrement
Bande passante vidéo Configurable between 64Kbps and 20Mbps
Compression vidéo Fully compliant multi-stream H.264 main/high/SVC/baseline profile + MJPEG (FHD)
Contrôle du débit CBR/VBR
Détection de mouvement sur les vidéos On / Off / schedule
Enregistrement sur carte SD microSDXC up to 128GB (Class 10)
Performances maximales H.264 30/25 FPS @ 1440p + D1 (NTSC/ PAL) or H.264 15/12 FPS @ 1440p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Plage de résolution Scalable from CIF to QHD 1440p

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar CM-6206 Firmware (v. 20160805)

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Export Restrictions