Discontinued

Quasar Quad HD Mini-Dome

The Ariel CM-3102 camera series with Full HD 1080p video guarantees frame rates in high motion, complex and low light scenes and lowers overall utility costs and carbon footprint

Spécifications

Informations générales
AES 1.0 to 1 / 10,000 (auto)
Détection du sabotage On / Off / schedule
Mode de balayage Progressive
Mode jour/nuit Smart / Auto / On / Off
Zones confidentielles On / Off - 5 zones
Mesure et analyse
Contrôle de gain automatique Auto
Intégration des systèmes
Angle d'éclairage Full 60°
Audio bidirectionnel Full duplex, line in and line out, G.711, G.726
Connexions audio Terminal block
Distance IR up to 40 m (131 ft.)
Nombre de DEL IR 6 high power / high efficiency SMD type
Caméra à lumière visible
Capteur d’images 1/3" BSI CMOS
Commande du diaphragme P-iris
Compression du rétro-éclairage On / Off
DSS 1/1 to 1/25 or 1/30 with up to 32x sensitivity boost in color or night mode
Filtre de coupure IR mécanique Yes
Grande plage de mesure dynamique (plusieurs obturateurs) 2-shutter (93dB) / On / Off
Rapport signal/bruit ±50 dB
Réduction du bruit 2D / 3D / Color
Résolution du capteur 2688 x 1520
Sensibilité 0.3 (color)/0.04 (BW), 0 Lux with IR illuminator ON, measured with DSS OFF at 30 IRE
Type d’objectif CM-6204-11-I: Varifocal 3-8mm, 96°-38° HFOV, F1.4 CM-6204-21-I: Varifocal 7-22mm, 42°-14° HFOV, F1.4 Motorized with auto-focus, Auto-Iris/P-Iris, D/N
Équilibre des blancs Auto / indoor / outdoor / ATW / manual
Vidéo et enregistrement
Bande passante vidéo Configurable between 64Kbps and 20Mbps
Compression vidéo Fully compliant multi-stream H.264 main/high/SVC/ baseline profile + MJPEG (FHD)
Contrôle du débit CBR/VBR
Détection de mouvement sur les vidéos On / Off / schedule
Enregistrement sur carte SD1 Micro SDXC up to 128GB (Class 10)
Performances maximales H.264 30/25 FPS @ 1440p + D1 (NTSC/PAL) or H.264 15/12 FPS @ 1440p + 720p + D1 (NTSC/PAL)
Plage de résolution Scalable from CIF to QHD 1440p

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

Quasar CM-6206 Firmware (v. 20160805)

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Export Restrictions