Discontinued

Extech HD300

Détecteur de fuite de frigorigène

Le détecteur de fuite de frigorigène Extech RD300 détecte les fuites des unités de climatisation et des systèmes de refroidissement. Il est facile à utiliser et idéal pour détecter les fuites des unités de climatisation et des systèmes de refroidissement qui utilisent tous les réfrigérants standard. La barre de lumières DEL multicolore indique le niveau de frigorigène qui fuit détecté par le RD300. La lampe DEL intégrée et lumineuse située à l’extrémité du capteur illumine les zones d’inspection faiblement éclairées. Comprend une bouteille de test d’étanchéité, une batterie de 9 V et un étui de transport rigide de protection.

Spécifications

Spécifications générales
Détection de gaz R‐22, R‐134a, R‐404a, R‐410a et tous les CFC, HCFC et HFC
Longueur de sonde 450 mm (18 po)
Sensibilité de détection de gaz Élevé : 7 g/an (0,25 oz/an); Moyen : 14 g/an (0,5 oz/an); Faible : 28 g/an (0,99 oz/an)
Temps de réchauffement 90 secondes
Type de capteur Heated Diode
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications CE
Dimensions 184 × 70 × 40 mm (7,2 × 2,8 × 1,6 po)
Garantie 2 ans
Poids 280 g (10,0 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech RD300 Datasheet

User Manual

Extech RD300 User Manual

Certification

Extech RD300 Declaration of Conformity

Export Restrictions