Discontinued

Extech RHT153

Réfractomètre Brix numérique

L’Extech RF153 peut être utilisé pour prendre des mesures rapides et précises de % de Brix ou d’indice de réfraction (RI) du niveau de sucrose dissous dans les liquides pour la production de boissons et d’aliments, pour déterminer la maturité des fruits et des plantes, ou pour contrôler la concentration des fluides industriels (comme les liquides de refroidissement de coupe, les fluides hydrauliques et l’antigel) afin de prolonger la durée de vie de l’équipement et prévenir la corrosion. Avec un temps de réponse rapide de trois secondes, l’écran ACL affiche le % de Brix ou le RI et la température. Le RF153 tient dans la paume de votre main et il est doté d’un ATC intégré, d’un étalonnage zéro unique, d’un couvercle de prisme et d’une mémoire automatique stockant 10 lectures. Il est doté d’un boîtier robuste, à faible entretien et résistant à l’eau (IP65) avec des becs latéraux pratiques pour un drainage facile.

Spécifications

Spécifications générales
Indice de réfraction (RI) 1,3301 à 1,4374 RI
Précision de base de la température (contact) ±1°F/°C
Précision de base de l’indice de réfraction (RI) ±0,0003 RI
Précision de base du saccharose ±0,2 %
Résolution maximale de la température (contact) 1 °F/°C
Résolution maximale de l’indice de réfraction (RI) 0,0001 RI
Résolution maximale du saccharose 0,1 % de Brix
Saccharose 0 à 53 % de Brix (10 à 40°C ATC)
Temps de réponse 3 secondes
Température (contact) 4 à 60 ° C (39 à 140 ° F)
Type de capteur Photodiode array detector
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 113 × 60 × 38 mm (4,4 × 2,4 × 1,5 po)
Garantie 2 ans
Indice IP IP65
Poids 120 g (4,23 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech RF153 Datasheet

User Manual

Extech RF153 User Manual GB

User Manual

Extech RF153 User Manual

Export Restrictions