Extech RH200W-T

Wireless Hygro-Thermometer Transmitter

$50.99

Extech's RH200W-T is a Wireless Hygro-Thermometer Transmitter for the RH200W. You can connect up to 8 wireless transmitters to remotely measure temperature and humidity levels up to 30 m (98 ft) away. Ideal for multi-room environmental monitoring for restaurants, manufacturing facilities, offices, homes, greenhouses, and storage/archive buildings.

Spécifications

Spécifications générales
Fréquence de transmission sans fil 433MHz
Humidité relative 1 to 99%
Portée de transmission sans fil 98ft (30m)
Précision de base de l’humidité relative ±5%
Résolution maximale de l’humidité relative 1%
Température (air) -40 °F to 140 °F (-40 °C to 60 °C)
Température (air) Précision de base ±1.8 °F (1 °C)
Température (air) Résolution maximale 0.1°F/°C
Détails supplémentaires
Alimentation 2 × AA (1.5V) batteries
Certifications CE, FC
Dimensions 4.5 × 2.4 × 1.6" (113 × 61 × 39.5mm)
Garantie 1/2 year
Poids 4.8oz (136g)

Ressources et assistance

Certification

Extech RH200W-T Declaration of Conformity

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier