Discontinued

Extech RH210

Hygrothermomètre compact

Le RH210 est un thermohygromètre qui mesure l’humidité relative, la température et le point de rosée. Cet hydrothermomètre compact est idéal pour de nombreuses applications industrielles ou résidentielles. Comprend sonde et câble de 1 m (39 po), pile 9 V et étui souple.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 10 à 95 %
Point de rosée -25,3 à 48,9 °C/-13,5 à 120,0 °F
Précision de base de l’humidité relative ±3 %
Précision de base du point de rosée ± 1,2 °C (± 2,2 °F)
Résolution maximale de l’humidité relative 0,1 %
Résolution maximale du point de rosée 0,1°
Température (air) 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Température (air) Précision de base ± 0,8 °C (±1,5 °F)
Température (air) Résolution maximale 0,1°
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications CE
Dimensions 135 × 60 × 33 mm (5,3 × 2,4 × 1,3 po)
Garantie 2 ans
Poids 264 g (9,3 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech RH210 Datasheet

User Manual

Extech RH210 User Manual

Certification

Extech RH210 Declaration of Conformity

Export Restrictions