Psychromètre thermohygromètre Extech RH300

Humidité, thermomètre mouillé, point de rosée, température de l’air plus mesures de température de la sonde externe

Product Variations

Le RH300 est un compteur compact idéal pour les applications sur le terrain. Affiche simultanément l’humidité relative (10 % à 90 % HR), la température de l’air et le point de rosée ou thermomètre mouillé. Calcule le différentiel T1-T2 (température de l’air moins température de la sonde externe) à l’aide d’une sonde optionnelle (TP890) et T2 moins le point de rosée. Capuchon de capteur de protection intégré. Les autres fonctionnalités comprennent la conservation des données, la mise hors tension automatique et la lecture MAX/MIN. Comprend 2 piles AAA.

Affichage simultané du % HR, de la température et du point de rosée ou de la température du thermomètre mouillé ou de la sonde
Calcule le différentiel T1-T2 (température de l’air moins température de la sonde externe) à l’aide d’une sonde optionnelle (TP890) et T2 moins le point de rosée
La conception unique du capuchon du capteur se tourne en position fermée pour une protection pendant le stockage

Spécifications

Spécifications générales
Ampoule humide -21,6 à 49,9 °C (-6,9 à 122 °F)
Humidité relative 10 à 90 %
Point de rosée -68,0 à 49,9 °C (-90,4 à 122 °F)
Précision de base de la température (type N) 0,1 °
Précision de base de l’humidité relative ±3 %
Résolution maximale de la température (type K) -20 à 70 °C (-4 à 158 °F)
Résolution maximale de l’humidité relative 0,1 %
Température (air) -20 à 50 °C (-4 à 122 °F)
Température (air) Précision de base ±1 °C ou ±1,8 °F
Température (air) Résolution maximale 0,1 °
Température (Type N) ±1 °C ou ±1,8 °F
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Certifications RH300-NIST_S : CE, NIST
RH300_S : CE
Dimensions 178,5 × 48,4 × 24,7 mm (7 × 1,9 × 1 po)
Garantie 2 ans
Poids 95 g (3,3 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech RH300

Datasheet

Extech RH300 Datasheet

Certification

Extech RH300 Declaration of Conformity

User Manual

Extech RH300 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier