Extech RH390

Psychromètre de précision

Product Variations

Mesurez l’humidité et la température simultanément avec le psychromètre de précision RH390 d’Extech. Une lecture à double éclairage peut être alternée pour afficher le bulbe humide et l’humidité, ou le point de rosée et l’humidité, ou la température et l’humidité. Cet appareil portatif enregistre les températures de -22 à 199 °F (-30 à 100 °C) et mesure le spectre complet de l’humidité relative avec une précision de ±2 % entre 20 et 90 % HR. Comprend un étui de transport et une pile 9 V.

Spécifications

Spécifications générales
Ampoule humide 0 à 80 °C (32 à 176 °F)
Humidité relative 0 à 100 %
Point de rosée -30 à 100 °C (-22 à 199 °F)
Précision de base de l’humidité relative ±2 %
Résolution maximale de l’humidité relative 0,1 %
Résolution maximale du point de rosée 0,1°
Résolution maximale du thermomètre globe mouillé 0,1°
Température (air) -30 à 100 °C (-22 à 199 °F)
Température (air) Précision de base ±1,8 °F/1 °C
Température (air) Résolution maximale 0,1 °F/°C
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications RH390-NIST_S : CE, NIST
RH390_S : CE
Dimensions 200 × 45 × 33 mm (7,8 × 1,7 × 1,3 po)
Garantie 2 ans
Poids 200 g (7 oz)

Ressources et assistance

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech RH390

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Certification

Extech RH390 Declaration of Conformity

User Manual

Extech RH390 User Manual

Datasheet

Extech RH390 Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier