Discontinued

Extech RH520A-220

Enregistreur graphique d’humidité et de température avec sonde amovible (220 V)

L’Extech RH520A-220 est un enregistreur graphique sans papier qui fournit un affichage numérique et graphique simultané de l’humidité relative et de la température. L'écran affiche également le point de rosée, la date et l'heure ainsi que les mesures min/max. Les lectures enregistrées peuvent être rappelées sur l’écran ou téléchargées sur un PC pour obtenir un enregistrement permanent. Possibilité de montage mural ou le panneau de commande pivote pour servir de support de bureau. L’utilisateur peut régler des alarmes sonores et visuelles avec des limites élevées et basses pour l’humidité et la température. Le logiciel ExChart calcule l'ampoule humide et les grains par livre (GPP). Comprend une sonde de capteur amovible avec un câble de 1 mètre, un câble RS-232 avec adaptateur USB, un logiciel compatible avec Windows, un adaptateur 220 V CA et trois piles AA.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 10,0 à 95,0 %
Précision de base de l’humidité relative ±3 %
Température (air) -28,0 à 60,0 °C (-20,0 à 140,0 °F)
Température (air) Précision de base ±1,8 °F/±1 °C
Détails supplémentaires
Alimentation 3 piles AA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 129 × 195 × 22 mm (5 × 7,7 × 0,9 po)
Garantie 2 ans
Poids 357 g (12,6 oz)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RH520 ExChart Software

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Certification

Extech RH520A-220 Declaration of Conformity

Export Restrictions