Discontinued

Sonde de point de rosée RH601

RH601 Dew Point Probe (-50°C Td)

Probe Sensor for RH600 Dew Point Meter (-50°C Td)

Spécifications

Spécifications générales
Concentration d’eau Plage : 40 à 20 000 ppm Précision de base : ±(7,3 ppm + 8,3 % du rdg)
Résolution maximale : 1°
Dimensions et poids 10.5 × 1.6 × 1.4 in ( 270 × 40 × 35 mm) / 10.8 oz (307 g)
Humidité relative Plage : de 15 à 100 % HR Précision de base : ±2 % HR + 3 % du rdg
Plage : 5 à 15 % HR Précision de base : ±1 % HR + 5 % du rdg
Plage : 0 à 5 % HR Précision de base : ±0,025 % HR + 17,5 % du rdg
Résolution maximale : 0,01 % HR
Point de rosée Plage : -40 °C à 30 °C (-40 °F à 86 °F) Précision de base : ±2 °C (±3,6 °F)
Plage : -50 °C à -40 °C (-58 °F à -40 °F) Précision de base : ±2,5 ℃ (4,5 °F)
Résolution maximale : 0,01°
Temps de réponse 0°C to 40°CTd (32°F to -40°F Td): 20 s [120 s]
Température Plage : -10 °C à 60 °C (14 °F à 140 °F) Précision de base : ±0,3 °C (±0,54 °F)
Résolution maximale : 0,01°
État de fonctionnement -10 °C à 60 °C (14 °F à 140 °F), Pression : 0 à 20 bar
Précision à la température ambiante : -16 °C à 25 °C (60,8 °F à 77 °F)

Export Restrictions