Extech RHM15 

Mini moniteur à thermohygromètre

Le RHM15 est un mini moniteur à hydrothermomètre qui mesure l’humidité et la température et les affiche simultanément. Le RHM15 est doté d’une mémoire intégrée qui stocke les relevés min/max. Le RHM15 est doté d’une indication de pile faible et est livré avec un support intégré, un manuel de l’utilisateur et une pile LR44. Mesure en °F seulement.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 10 à 99 %
Précision de base de l’humidité relative ± 5 % (25 à 75 %)
Résolution maximale de l’humidité relative 1 %
Température (air) 14 à 140 °F
Température (air) Précision de base ±2 °F (14 à 122 °F)
Température (air) Résolution maximale 1 °F
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile LR44/AG13 (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 50,8 × 38,1 × 16 mm (2 × 1,5 × 0,63 po)
Garantie 2 ans
Poids 23 g (0,8 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d'utilisation Extech RHM15

Datasheet

Extech RHM15 Datasheet

Certification

Extech RHM15 Declaration of Conformity

User Manual

Extech RHM15 User Manual

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier