Extech RHT10

Enregistreur de données d’humidité et de température

Le RHT10 enregistre les relevés d’humidité et de température (jusqu’à 16 000 chacun) avec des taux d’échantillonnage programmables par l’utilisateur de 2 secondes à 24 heures pendant des jours, des semaines et des mois. Interface USB pour une configuration et un téléchargement faciles. Indication du point de rosée via le logiciel Windows inclus. Seuils d’alarme haut/bas programmables par l’utilisateur pour HR et température. Comprend une batterie au lithium de 3,6 volts, un capuchon de protection USB, un support de montage et un logiciel compatible avec Windows pour analyse.

16 000 pour chaque paramètre : Humidité/Température
Plage de 2s, 5s, 10s, 30s, 1m, 5m, 10m, 30m, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h à 24h
Indication du point de rosée via le logiciel Windows® (inclus)

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 0 à 100 %
Intervalle d’enregistrement des données 2 secondes à 24 heures
Mémoire 16 000 points
Précision de base de l’humidité relative ±3 %
Résolution maximale de l’humidité relative 0,10 %
Température (air) -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Température (air) Précision de base ±1,8 °F (14 à 104 °F), ±3,6 °F (-40 à +14 et 104 à 158 °F), ±1,0 °C (-10 à 40 °C), ±2,0 °C (-40 à -10 et +40 à 70 °C)
Température (air) Résolution maximale 0,1 °F/°C
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 3,6 V
Certifications CE
Dimensions 130 × 30 × 25 mm (5,1 × 1,1 × 0,98 po)
Garantie 2 ans
Poids 20 g (1 oz)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RHT10 Software

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech RHT10

Datasheet

Extech RHT10 Datasheet

User Manual

Extech RHT10 User Manual

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier