Enregistreur de données d’humidité et de température Extech RHT20

Jusqu’à 16 000 relevés pour HR/Temp. et taux d’échantillonnage programmable par l’utilisateur

$204.00

Le RHT20 est un enregistreur de données de température et d’humidité qui enregistre jusqu’à 16 000 relevés d’humidité et 16 000 relevés de température avec un taux d’échantillonnage programmable par l’utilisateur. Interface USB pour une configuration et un téléchargement de données faciles. Taux d’échantillonnage de données sélectionnables de 1 s à 24 h. Seuils d’alarme programmables par l’utilisateur pour l’humidité relative et la température. L’écran ACL affiche les relevés de température et d’humidité actuelles ainsi que les états Min./Max. et Alarme. Longue durée de vie de la batterie. Placez ou montez l’enregistreur de données dans un endroit de surveillance (bac de stockage, camion, cale, congélateur, pièce à température contrôlée, etc.). L’enregistreur de données enregistre la température et l’humidité à la vitesse d’échantillonnage définie par l’utilisateur. Connectez l’enregistreur de données à votre ordinateur au moyen de l’interface USB pour récupérer les relevés. L’enregistreur de données affiche l’humidité et la température actuelles, plus les états Min./Max. et Alarme afin qu’il puisse être consulté à tout moment pendant le processus d’enregistrement. Comprend une batterie, un support de montage et un logiciel.

Taux d’échantillonnage de données sélectionnables de 1 seconde à 24 heures.
Seuils d’alarme programmables par l’utilisateur pour l’humidité relative et la température
Comprend une pile au lithium de 3,6 V, un support de montage avec serrure à combinaison

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 0 à 100 %
Intervalle d’enregistrement des données 1 seconde à 24 heures
Mémoire 16 000 points
Précision de base de l’humidité relative ±3 % (40 à 60 %), ±3,5 % (20 à 40 et 60 à 80 %), ±5 % (0 à 20 et 80 à 100 %)
Résolution maximale de l’humidité relative 0,10 %
Température (air) -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Température (air) Précision de base ±1,8 °F (14 à 104 °F), ±3,6 °F (toutes les autres plages), ±1,0 °C (-10 à 40 °C), ±2,0 °C (toutes les autres plages)
Température (air) Résolution maximale 0,1 °F/°C
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 3,6 V
Certifications CE
Dimensions 94,4 × 48,9 × 31,2 mm (3,7 × 1,9 × 1,2 po)
Garantie 2 ans
Poids 90,7 g (3,2 oz)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RHT20 Software

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech RHT20

Certification

Extech RHT20 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech RHT20 Datasheet

User Manual

Extech RHT20 User Manual

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier