Discontinued

Extech RHT3

Hygrothermomètre EzSmart™

L’Extech RHT3 est un hygrothermomètre EzSmart™ à utiliser avec les appareils intelligents Android ou iOS. Le RHT3 est livré avec une application gratuite d’iTunes et de Google Play pour prendre des lectures. Comprend un capteur intégré et capuchon de connecteur protecteur avec sangle.

Spécifications

Spécifications générales
Ampoule humide -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Humidité relative 20 à 95 %
Point de rosée -40 à 60 °C (-40 à 140 °F)
Précision de base de l’humidité relative ±5 %
Résolution maximale de l’humidité relative 0,1 %
Résolution maximale du point de rosée 0,1°
Résolution maximale du thermomètre globe mouillé 0,1 °
Température (air) -20 à 60 °C (-4 à 140 °F)
Température (air) Précision de base ±1 °C (±1,8 °F)
Température (air) Résolution maximale 0,1 °
Détails supplémentaires
Certifications CE
Dimensions 18 × 9 × 54 mm (0,7 × 0,35 × 2,1 po)
Garantie 2 ans
Poids 0,25 oz (7 g)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech RHT3 Datasheet

User Manual

Extech RHT3 User Manual

Certification

Extech RHT30 Declaration of Conformity

Export Restrictions