Discontinued

Extech RHT35

USB Humidity/Temperature/Barometric Pressure Datalogger

The Extech RHT35 Datalogger uses a standard USB connection to transfer up to 48,000 readings to a PC with a data and time stamp in PDF or in a spreadsheet format. Additional features include an 8 location logger bookmark, 6 language options, programmable sampling interval, an adjustable alarm, and a password protected security login. The large LCD optimizes viewing, and the smart LED provides color-coded humidity, temperature, and barometric pressure reading status.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 0.1 to 99.9%
Intervalle d’enregistrement des données 30 seconds to 2 hours
Mémoire 16,000 points
Pression (hPa) 300 to 1100 hPa
Pression (poHg) 8.9 to 32.5 inHg
Précision de base de la pression (hPa) ±3 hPa
Précision de base de l’humidité relative ±3%
Résolution maximale de la pression (hPa) 0.1 hPa
Résolution maximale de la pression (poHg) 0.1 inHg
Résolution maximale de l’humidité relative 0.1%
Température (air) -22 to 158 °F (-30 to 70 °C)
Température (air) Précision de base ±1.0 °F ( ±0.5 °C)
Température (air) Résolution maximale 0.1 °
Détails supplémentaires
Alimentation 2 × CR2032 (1.5V) batteries
Certifications CE
Dimensions 4.3 × 1.6 × 0.75" (110 × 40 × 19mm)
Garantie 2 years
Poids 1oz (90g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech RHT35 User Manual

Datasheet

Extech RHT30 RHT35 Datasheet

Export Restrictions