Discontinued

Extech RHT50

Enregistreur de données d’humidité, de température et de pression

L'Extech RHT50 enregistre l'humidité relative (0 % HR à 100 % HR), la température (-40°C à 70°C / -40°F à 158°F) et la pression atmosphérique (13,7 psi à 15 psi / 950 hPa à 1 050 hPa / 95 kPa à 105 kPa / 0,9 bar à 1,0 bar). Il enregistre jusqu’à 10 000 lectures avec un taux d’échantillonnage programmable par l’utilisateur de 1 minute à 18 heures. Comprend une interface USB pour faciliter la configuration et le téléchargement des données, des seuils d’alarme haut/bas programmables par l’utilisateur et des modes de démarrage manuel et programmable. Unités de pression atmosphérique sélectionnables : psi, hPa, kPa et bar. Indication d'état par DEL rouge/jaune et DEL verte. Comprend une batterie au lithium de 3,6 V, un capuchon de protection USB, un support de montage et un logiciel compatible avec Windows pour analyse.

Spécifications

Spécifications générales
Humidité relative 0 à 100 %
Intervalle d’enregistrement des données 1 minute à 18 heures
Mémoire 10 000 points
Pression (bar) 0,9 à 1,0 bar
Pression (hPa) 950 à 1 050 hPa
Pression (kPa) 95 à 105 kPa
Pression (psi) 13,7 à 15,2 psi
Précision de base de l’humidité relative ±3,5 %
Résolution maximale de la pression (bar) 0,1 bar
Résolution maximale de la pression (hPa) 0,1 hPa
Résolution maximale de la pression (kPa) 0,1 kPa
Résolution maximale de la pression (psi) 0,1 psi
Résolution maximale de l’humidité relative 0,1 %
Température (air) -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Température (air) Précision de base 0,1 °F/°C
Température (air) Résolution maximale ±1,8°F/±1.0°C (14 à 104°F/-10 à 40°C); ±3,6°F/±2,0°C (-40 à +14 et 104 à 158°F/-40 à -10 et +40 à 70°C)
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 1/2 AA (3,6 V)
Certifications CE
Dimensions 130 × 30 × 25 mm (5,1 × 1,1 × 0,98 po)
Garantie 2 ans
Poids 20 g (1 oz)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech RHT50 Software

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Extech RHT50 Datasheet

User Manual

Extech RHT50 User Manual

Certification

Extech RHT50 Declaration of Conformity

Export Restrictions